Menu Procurar

Tampões snap fit blanking 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

Este tampão Snap Fit Blanking é fabricado em LDPE e é adequado para proteger as arestas afiadas de orifícios redondos em painéis de metal com espessuras de 2,5 mm. Encaixa-se facilmente na posição e bloqueia firmemente em painéis finos.
Referência da Essentra:

10085837

Número de peça do fabricante:

12631

150 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,6522 €
1500 - 7499 0,3105 €
7500 + 0,295 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

97,83 €

150 x 0,6522 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 59.0 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 47.5 mm
Tipo 1
Cor Natural
Material LDPE - PIR
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos