Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
0,1583 € - 0,35 € 689 Em stock
7.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
40.0 mm
0,3762 € - 0,8318 € 1760 Em stock
10.2 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
80.0 mm
1,6655 € - 3,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
203.2 mm
0,104 € - 0,23 € 600 Em stock
1.62 mm
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
41.1 mm
0,2666 € - 0,5894 € 18280 Em stock
8.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
71.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
8.0 mm
0,2626 € - 0,2764 € 205 Em stock
22.0 mm
12.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
18.0 mm
0,7447 € - 0,7836 € 200 Em stock
27.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
22.0 mm
0,2137 € - 0,2251 € 1203 Em stock
15.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
12.0 mm
0,2572 € - 0,2706 € 29 Em stock
19.0 mm
12.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
16.0 mm
0,2462 € - 0,2593 € 5595 Em stock
17.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
14.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
10.0 mm
0,2516 € - 0,2649 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
15.0 mm
1,2636 € - 1,3303 € 3849 Em stock
29.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
23.0 mm
1,4487 € - 1,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
27.0 mm
0,5537 € - 1,2238 € 200 Em stock
10.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
108.0 mm
1,0114 € - 2,2351 € 50 Em stock
12.2 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
150.0 mm
1,0096 € - 1,0623 € 250 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
19.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 531 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
13.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 278 Em stock
32.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
26.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085875

Intervalo de preços
0,35 € - 0,1583 €

Níveis de stock
689 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 80.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085912

Intervalo de preços
0,8318 € - 0,3762 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 203.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10104576

Intervalo de preços
3,6801 € - 1,6655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 41.1 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084649

Intervalo de preços
0,23 € - 0,104 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 71.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085905

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,2666 €

Níveis de stock
18280 Em stock
Características
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 8.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060100

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 18.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060186

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 22.0 mm Sem pega PVC Preto

10060193

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 12.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060124

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2137 €

Níveis de stock
1203 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 16.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060162

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,2572 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 14.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060148

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2462 €

Níveis de stock
5595 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 10.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060117

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
4020 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 15.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060155

Intervalo de preços
0,2649 € - 0,2516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 23.0 mm Sem pega PVC Preto

10179826

Intervalo de preços
1,3303 € - 1,2636 €

Níveis de stock
3849 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 27.0 mm Sem pega PVC Preto

10179864

Intervalo de preços
1,524 € - 1,4487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 108.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10087589

Intervalo de preços
1,2238 € - 0,5537 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 150.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10087541

Intervalo de preços
2,2351 € - 1,0114 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 19.0 mm Sem pega PVC Preto

10179796

Intervalo de preços
1,0623 € - 1,0096 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 13.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060131

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
531 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 26.0 mm Sem pega PVC Preto

10179857

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto