Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
0,104 € - 0,23 € 600 Em stock
1.62 mm
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
41.1 mm
0,2626 € - 0,2764 € 205 Em stock
22.0 mm
12.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
18.0 mm
0,2666 € - 0,5894 € 18280 Em stock
8.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
71.5 mm
0,2462 € - 0,2593 € 5595 Em stock
17.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
14.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
8.0 mm
0,0902 € - 0,1996 € 1790 Em stock
1.37 mm
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
34.8 mm
0,2192 € - 0,4846 € 3000 Em stock
7.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
60.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 278 Em stock
32.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
26.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 689 Em stock
7.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
40.0 mm
1,6655 € - 3,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
203.2 mm
0,7447 € - 0,7836 € 200 Em stock
27.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
22.0 mm
1,0114 € - 2,2351 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.2 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
150.0 mm
0,3951 € - 0,8735 € 13600 Em stock
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
83.8 mm
0,3045 € - 0,6732 € 2800 Em stock
11.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
63.5 mm
5,7803 € - 6,0811 € 2644 Em stock
45.0 mm
25.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
40.0 mm
0,517 € - 1,1428 € 440 Em stock
10.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
100.0 mm
0,2314 € - 0,5116 € 60 Em stock
11.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
50.8 mm
0,184 € - 0,4068 € 1500 Em stock
6.9 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
50.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
10.0 mm
1,2636 € - 1,3282 € 7300 Em stock
36.0 mm
22.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
29.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 41.1 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084649

Intervalo de preços
0,23 € - 0,104 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 18.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060186

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 71.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085905

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,2666 €

Níveis de stock
18280 Em stock
Características
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 14.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060148

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2462 €

Níveis de stock
5595 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 8.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060100

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 34.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084632

Intervalo de preços
0,1996 € - 0,0902 €

Níveis de stock
1790 Em stock
Características
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085899

Intervalo de preços
0,4846 € - 0,2192 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 26.0 mm Sem pega PVC Preto

10179857

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085875

Intervalo de preços
0,35 € - 0,1583 €

Níveis de stock
689 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 203.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10104576

Intervalo de preços
3,6801 € - 1,6655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 22.0 mm Sem pega PVC Preto

10060193

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 150.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10087541

Intervalo de preços
2,2351 € - 1,0114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 83.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10086490

Intervalo de preços
0,8735 € - 0,3951 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 63.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10090039

Intervalo de preços
0,6732 € - 0,3045 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm Sem pega PVC Preto

10179871

Intervalo de preços
6,0811 € - 5,7803 €

Níveis de stock
2644 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085929

Intervalo de preços
1,1428 € - 0,517 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 50.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10090022

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 50.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085882

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,184 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 10.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060117

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
4020 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 29.0 mm Sem pega PVC Preto

10060216

Intervalo de preços
1,3282 € - 1,2636 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto