Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo estriados

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor H Tipo de pega d h1 Tipo Comprar
0,2476 € - 0,5475 € 1440 Em stock
9.5 mm
Branco
Com pega
60.0 mm
2
0,5386 € - 1,1906 € 1000 Em stock
12.7 mm
Branco
Com pega
88.9 mm
2
0,3817 € - 0,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.9 mm
Branco
Com pega
76.2 mm
2
0,4209 € - 0,9305 € 925 Em stock
7.5 mm
Branco
Com pega
66.0 mm
2
0,3153 € - 0,6971 € 1480 Em stock
9.5 mm
Branco
Com pega
70.0 mm
2
0,6238 € - 1,3791 € 240 Em stock
8.1 mm
Branco
Com pega
101.6 mm
2
0,2693 € - 0,5953 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
Branco
Com pega
63.5 mm
2
0,5306 € - 1,1728 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
Branco
Com pega
95.0 mm
2
0,2057 € - 0,4547 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
Branco
Com pega
50.8 mm
2
0,2328 € - 0,5145 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
Branco
Com pega
57.2 mm
2
0,9216 € - 2,0373 € 25 Em stock
15.2 mm
Branco
Com pega
127.8 mm
2
1,5971 € - 3,5301 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
Com pega
152.4 mm
2
0,3032 € - 0,6702 € 400 Em stock
6.0 mm
Branco
Com pega
71.0 mm
2
0,0648 € - 0,1433 € 9200 Em stock
10.8 mm
Branco
11.6 mm
Sem pega
40.0 mm
1.2 mm
1,0852 € - 2,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3 mm
Vermelho
14.2 mm
Com pega
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1692 € - 0,3739 € 5610 Em stock
10.5 mm
Branco
12.0 mm
Com pega
70.0 mm
1.5 mm
0,4061 € - 0,4273 € 13594 Em stock
12.2 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
120.0 mm
1.8 mm
0,0805 € - 0,178 € 152700 Em stock
10.8 mm
Branco
11.7 mm
Com pega
50.0 mm
1.2 mm
0,3519 € - 0,7778 € 22440 Em stock
12.5 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
90.0 mm
1.6 mm
0,5739 € - 1,2685 € 400 Em stock
12.8 mm
Vermelho
14.0 mm
Com pega
110.0 mm
1.3 mm
1
  • de 3
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Branco

10085585

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10085790

Intervalo de preços
1,1906 € - 0,5386 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Branco

10085417

Intervalo de preços
0,8437 € - 0,3817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Branco

10085592

Intervalo de preços
0,9305 € - 0,4209 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Branco

10085400

Intervalo de preços
0,6971 € - 0,3153 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Branco

10085806

Intervalo de preços
1,3791 € - 0,6238 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Branco

10070307

Intervalo de preços
0,5953 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Branco

10085608

Intervalo de preços
1,1728 € - 0,5306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Branco

10085578

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Branco

10085783

Intervalo de preços
0,5145 € - 0,2328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Branco

10085813

Intervalo de preços
2,0373 € - 0,9216 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10085820

Intervalo de preços
3,5301 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Branco

10071915

Intervalo de preços
0,6702 € - 0,3032 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10069844

Intervalo de preços
0,1433 € - 0,0648 €

Níveis de stock
9200 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10104163

Intervalo de preços
2,3994 € - 1,0852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10093580

Intervalo de preços
0,3739 € - 0,1692 €

Níveis de stock
5610 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 120.0 mm 12.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10093627

Intervalo de preços
0,4273 € - 0,4061 €

Níveis de stock
13594 Em stock
Características
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 50.0 mm 10.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10093566

Intervalo de preços
0,178 € - 0,0805 €

Níveis de stock
152700 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 90.0 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10093603

Intervalo de preços
0,7778 € - 0,3519 €

Níveis de stock
22440 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10104125

Intervalo de preços
1,2685 € - 0,5739 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho