Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura

Em stock

Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D H Tipo d2 Comprar
0,0623 € - 0,1379 € 4120 Em stock
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0916 € - 0,2025 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,0488 € - 0,108 € 5000 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,066 € - 0,146 € 3250 Em stock
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0485 € - 0,1074 € 20100 Em stock
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1174 € - 0,2596 € 11850 Em stock
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 Em stock
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5800 Em stock
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0671 € - 0,1045 € 176 Em stock
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 200 Em stock
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,0851 € - 0,1325 € 6300 Em stock
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 1255 Em stock
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,0869 € - 0,1352 € 1351 Em stock
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 Em stock
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 Em stock
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 34400 Em stock
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,095 € - 0,1477 € 3653 Em stock
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,4904 € - 0,7628 € 28 Em stock
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € 80 Em stock
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1200 Em stock
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
  • de 5
Tampão para postes de sinalização urbana 5/8" Azul LDPE - PIR

10074503

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,0623 €

Níveis de stock
4120 Em stock
Características
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão para postes de sinalização urbana 7/8" Azul LDPE - PIR

10074527

Intervalo de preços
0,2025 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão para postes de sinalização urbana 3/8" Azul LDPE - PIR

10074480

Intervalo de preços
0,108 € - 0,0488 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão para postes de sinalização urbana 3/4" Azul LDPE - PIR

10074510

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão para postes de sinalização urbana 1/2" Azul LDPE - PIR

10074497

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,0485 €

Níveis de stock
20100 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão para postes de sinalização urbana 1-1/8" Azul LDPE - PIR

10074534

Intervalo de preços
0,2596 € - 0,1174 €

Níveis de stock
11850 Em stock
Características
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tampão de tubo com nervuras 11.6 mm 11.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272671

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0511 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tampão de tubo com nervuras 15.4 mm 16.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272695

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0624 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tampão de tubo com nervuras 17.5 mm 16.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272701

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0671 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tampão de tubo com nervuras 9.9 mm 11.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272664

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0413 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tampão de tubo com nervuras 21.8 mm 31.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272732

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,0851 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 48.1 mm 31.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272831

Intervalo de preços
0,4858 € - 0,3123 €

Níveis de stock
1255 Em stock
Características
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 26.2 mm 31.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272756

Intervalo de preços
0,1352 € - 0,0869 €

Níveis de stock
1351 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 71.2 mm 32.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272886

Intervalo de preços
0,7508 € - 0,4826 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Tampão de tubo com nervuras 113.9 mm 34.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272923

Intervalo de preços
1,0157 € - 0,653 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 34.6 mm 31.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272794

Intervalo de preços
0,2296 € - 0,1476 €

Níveis de stock
34400 Em stock
Características
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Tampão de tubo com nervuras 29.8 mm 31.1 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272770

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,095 €

Níveis de stock
3653 Em stock
Características
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 75.2 mm 31.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272893

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,4904 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Tampão de tubo com nervuras 81.1 mm 31.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272916

Intervalo de preços
0,9274 € - 0,5962 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 39.5 mm 30.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272817

Intervalo de preços
0,3212 € - 0,2065 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm