Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1136 € - 0,2513 € 500 Em stock
18.5 mm
M12 x 1;0
Vermelho
16.7 mm
10.7 mm
Métrica
2
0,074 € - 0,1636 € 2500 Em stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Vermelho
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6779 € - 1,4991 € 4000 Em stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Vermelho
28.2 mm
10.7 mm
2
0,2544 € - 0,5625 € 2250 Em stock
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
31.6 mm
13.5 mm
2
0,5345 € - 1,1817 € 4921 Em stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Vermelho
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1085 € - 0,2399 € 5116 Em stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Vermelho
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1542 € - 0,341 € 4410 Em stock
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
32.3 mm
13.9 mm
2
0,0833 € - 0,1843 € 6000 Em stock
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Vermelho
14.7 mm
4.2 mm
2
1,6644 € - 3,6812 € 8820 Em stock
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1854 € - 0,4098 € 8750 Em stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Vermelho
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1664 € - 0,368 € 10000 Em stock
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
28.0 mm
11.0 mm
2
0,138 € - 0,3051 € 9350 Em stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
17.0 mm
10.7 mm
2
0,0933 € - 0,2064 € 23935 Em stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Vermelho
12.0 mm
5.5 mm
2
0,157 € - 0,347 € 4600 Em stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
17.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,2733 € - 0,6044 € 3450 Em stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,0931 € - 0,2058 € 12500 Em stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1038 € - 0,2294 € 12758 Em stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1434 € - 0,3171 € 9400 Em stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Vermelho
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0789 € - 0,1744 € 4000 Em stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0837 € - 0,1851 € 7500 Em stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
  • de 4
Tampão roscado M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082973

Intervalo de preços
0,2513 € - 0,1136 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068540

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071137

Intervalo de preços
1,4991 € - 0,6779 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082386

Intervalo de preços
0,5625 € - 0,2544 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10081822

Intervalo de preços
1,1817 € - 0,5345 €

Níveis de stock
4921 Em stock
Características
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068557

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,1085 €

Níveis de stock
5116 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071199

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
4410 Em stock
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071663

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,0833 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

10182765

Intervalo de preços
3,6812 € - 1,6644 €

Níveis de stock
8820 Em stock
Características
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071397

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071946

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071489

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
9350 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072981

Intervalo de preços
0,2064 € - 0,0933 €

Níveis de stock
23935 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083000

Intervalo de preços
0,347 € - 0,157 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071700

Intervalo de preços
0,6044 € - 0,2733 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072011

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071786

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1038 €

Níveis de stock
12758 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071465

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071847

Intervalo de preços
0,1744 € - 0,0789 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071779

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,0837 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF