Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,2774 € - 0,6133 € 9370 Em stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Vermelho
18.7 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,1569 € - 0,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
M14 x 1;5
Vermelho
17.2 mm
9.5 mm
Métrica
2
0,5671 € - 1,2535 € 175 Em stock
63.7 mm
M52 x 1;5
Vermelho
21.5 mm
15.5 mm
Métrica
2
0,2205 € - 0,4877 € 1350 Em stock
31.3 mm
M24 x 1;5
Vermelho
18.5 mm
13.8 mm
Métrica
2
0,5819 € - 1,2864 € 880 Em stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,1976 € - 0,4368 € 2191 Em stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Vermelho
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,0921 € - 0,2037 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1324 € - 0,2929 € 4500 Em stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0837 € - 0,1851 € 7500 Em stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1434 € - 0,3171 € 9400 Em stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Vermelho
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1038 € - 0,2294 € 12758 Em stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,0789 € - 0,1744 € 14000 Em stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Vermelho
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1141 € - 0,2522 € 8898 Em stock
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Vermelho
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0789 € - 0,1744 € 4000 Em stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1976 € - 0,4368 € 5770 Em stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0931 € - 0,2058 € 12500 Em stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2733 € - 0,6044 € 3450 Em stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1678 € - 0,371 € 26150 Em stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Vermelho
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1542 € - 0,341 € 1500 Em stock
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Vermelho
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1341 € - 0,2965 € 200 Em stock
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Vermelho
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
  • de 4
Tampão roscado M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083048

Intervalo de preços
0,6133 € - 0,2774 €

Níveis de stock
9370 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082997

Intervalo de preços
0,347 € - 0,1569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083055

Intervalo de preços
1,2535 € - 0,5671 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083024

Intervalo de preços
0,4877 € - 0,2205 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082492

Intervalo de preços
1,2864 € - 0,5819 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10084618

Intervalo de preços
0,4368 € - 0,1976 €

Níveis de stock
2191 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083062

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,0921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10087558

Intervalo de preços
0,2929 € - 0,1324 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071779

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,0837 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071465

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071786

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1038 €

Níveis de stock
12758 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071151

Intervalo de preços
0,1744 € - 0,0789 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071694

Intervalo de preços
0,2522 € - 0,1141 €

Níveis de stock
8898 Em stock
Características
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071847

Intervalo de preços
0,1744 € - 0,0789 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071045

Intervalo de preços
0,4368 € - 0,1976 €

Níveis de stock
5770 Em stock
Características
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072011

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071700

Intervalo de preços
0,6044 € - 0,2733 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10070543

Intervalo de preços
0,371 € - 0,1678 €

Níveis de stock
26150 Em stock
Características
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10086933

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10086742

Intervalo de preços
0,2965 € - 0,1341 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF