Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0172 € - 0,0267 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,1109 € - 0,1726 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1286 € - 0,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,1385 € - 0,2155 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,0182 € - 0,0284 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,0198 € - 0,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,1215 € - 0,189 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,0168 € - 0,0262 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,1398 € - 0,2175 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,1739 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0242 € - 0,0377 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0194 € - 0,0215 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
19.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,0257 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20745042

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20745240

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 69.0 mm LDPE - PCR Verde

20744755

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,1109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20744793

Intervalo de preços
0,20 € - 0,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 79.0 mm LDPE - PCR Verde

20744823

Intervalo de preços
0,2155 € - 0,1385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20745271

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20745134

Intervalo de preços
0,0214 € - 0,0137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20745318

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20744779

Intervalo de preços
0,189 € - 0,1215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20745233

Intervalo de preços
0,0262 € - 0,0168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20744830

Intervalo de preços
0,2175 € - 0,1398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN80
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 86.0 mm LDPE - PCR Verde

20744885

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 89.0 mm LDPE - PCR Verde

20744915

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 99.0 mm LDPE - PCR Verde

20744991

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20745417

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20745400

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20745301

Intervalo de preços
0,0215 € - 0,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão de proteção paralela 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20744922

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20745448

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR