Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.

Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.

Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • Utilizados para tampas orifícios durante o transporte.
  • Colocam-se facilmente nas aplicações sem a necessidade de fixação.
  • Proporciona um acabamento impecável das suas aplicações.
Material: PE-HD, PA66
Cor: Preto, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,0556 € - 0,0585 € 8947 Em stock
7.0 mm
Branco
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 66642 Em stock
10.4 mm
Branco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 55995 Em stock
10.4 mm
Cinzento
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 4540 Em stock
7.0 mm
Preto
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0643 € 4217 Em stock
13.5 mm
Cinzento
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0589 € - 0,0621 € 30216 Em stock
10.4 mm
Cinzento
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 18002 Em stock
10.4 mm
Branco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 6976 Em stock
10.4 mm
Preto
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0622 € - 0,0655 € 20579 Em stock
14.0 mm
Preto
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0599 € - 0,063 € 30 Em stock
12.0 mm
Branco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 17708 Em stock
10.4 mm
Preto
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 50459 Em stock
7.0 mm
Cinzento
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0622 € - 0,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Cinzento
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 24620 Em stock
18.7 mm
Cinzento
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0611 € - 0,0643 € 929 Em stock
13.5 mm
Preto
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0684 € - 0,0721 € 121 Em stock
14.0 mm
Branco
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 1886 Em stock
16.0 mm
Branco
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 77 Em stock
17.1 mm
Cinzento
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 351 Em stock
16.0 mm
Cinzento
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0942 € - 0,0992 € 789 Em stock
18.7 mm
Preto
14.3 mm
7.4 mm
2
  • de 5
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Branco PA66

10126578

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0556 €

Níveis de stock
8947 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Branco PA66

10126608

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0578 €

Níveis de stock
66642 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Cinzento PA66

10126615

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0578 €

Níveis de stock
55995 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Preto PA66

10126592

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0556 €

Níveis de stock
4540 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 9.5 mm 13.5 mm Cinzento PA66

10126707

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.4 mm 10.4 mm Cinzento PA66

10126646

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0589 €

Níveis de stock
30216 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.4 mm 10.4 mm Branco PA66

10126639

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0589 €

Níveis de stock
18002 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.4 mm 10.4 mm Preto PA66

10126653

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0589 €

Níveis de stock
6976 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Preto PA66

10126745

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
20579 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 8.0 mm 12.0 mm Branco PA66

10126660

Intervalo de preços
0,063 € - 0,0599 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Preto PA66

10126622

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0578 €

Níveis de stock
17708 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Cinzento PA66

10126585

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0556 €

Níveis de stock
50459 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Cinzento PA66

10126738

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.0 mm 18.7 mm Cinzento PA66

10126820

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
24620 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 9.5 mm 13.5 mm Preto PA66

10126714

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Branco PA66

10126721

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0684 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Branco PA66

10126752

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
1886 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.7 mm 17.1 mm Cinzento PA66

10126790

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0897 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Cinzento PA66

10126769

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.3 mm 18.7 mm Preto PA66

10126868

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0942 €

Níveis de stock
789 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm