Menu Procurar

Tampões com puxador lateral

Em stock

Os tampões de patilha lateral são um tipo de tampão que conta com uma patilha para puxar lateral e foram concebidos para a remoção fácil em locais complicados. Concebidos para proteger furos roscados e não roscados durante a produção, armazenamento e transporte. Oferecem proteção contra o pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.

A patilha de puxar lateral foi concebida para uma remoção rápida e fácil e oferece ajuda adicional para retirar a peça de um encaixe apertado. Pode suportar temperaturas de -40 F a 275 F (-40 C a 135 C).

Utilizados em várias aplicações, incluindo maquinaria, eletrónica, setor automóvel e sistemas de HVAC.

  • Proteção do pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -40 C a 135 C (-40 F a 275 F).
  • O design cónico permite que esta peça seja aplicada em vários diâmetros internos.
Material: PE-LD, TPE, TPR
Cor: Amarelo, Natural, Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Cor Material D Comprar
0,1218 € - 0,2692 € 36000 Em stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,1142 € - 0,2525 € 12500 Em stock
18.3 mm
12.5 mm
Natural
TPE
18.5 mm
0,0678 € - 0,1498 € 26000 Em stock
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
0,0871 € - 0,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
14.0 mm
0,0927 € - 0,2049 € 27000 Em stock
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,1854 € - 0,4098 € 90600 Em stock
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,1569 € - 0,347 € 10400 Em stock
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,1488 € - 0,329 € 13070 Em stock
18.0 mm
15.5 mm
Natural
TPE
22.0 mm
0,1948 € - 0,4308 € 27100 Em stock
49.5 mm
45.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
53.9 mm
0,0766 € - 0,1693 € 9117 Em stock
16.1 mm
14.0 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.8 mm
0,1759 € - 0,3889 € 900 Em stock
40.6 mm
39.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
47.6 mm
0,0911 € - 0,2016 € 260 Em stock
19.9 mm
17.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
23.9 mm
0,0646 € - 0,143 € 22000 Em stock
10.1 mm
8.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
14.3 mm
0,1624 € - 0,359 € 1200 Em stock
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,157 € - 0,347 € 11497 Em stock
32.4 mm
29.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
35.7 mm
0,1759 € - 0,3889 € 10800 Em stock
23.5 mm
21.0 mm
Natural
TPE
27.5 mm
0,1921 € - 0,4248 € 400 Em stock
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,3289 € - 0,727 € 900 Em stock
57.4 mm
56.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
63.5 mm
0,1367 € - 0,3022 € 6250 Em stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
0,074 € - 0,1636 € 4900 Em stock
15.8 mm
13.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,1218 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 18.3 mm 12.5 mm TPE Natural

10275979

Intervalo de preços
0,2525 € - 0,1142 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 7.0 mm 5.0 mm TPE Natural

10275900

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0678 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 10.0 mm 8.0 mm TPE Natural

10275931

Intervalo de preços
0,1926 € - 0,0871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Intervalo de preços
0,2049 € - 0,0927 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 27.9 mm 25.6 mm TPE Natural

10276068

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
90600 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Intervalo de preços
0,347 € - 0,1569 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 18.0 mm 15.5 mm TPE Natural

10276013

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
13070 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 49.5 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162828

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1948 €

Níveis de stock
27100 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 16.1 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162699

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0766 €

Níveis de stock
9117 Em stock
Características
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 40.6 mm 39.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162798

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 19.9 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162705

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,0911 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 10.1 mm 8.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162873

Intervalo de preços
0,143 € - 0,0646 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 21.5 mm 19.0 mm TPE Natural

10276037

Intervalo de preços
0,359 € - 0,1624 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 32.4 mm 29.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162774

Intervalo de preços
0,347 € - 0,157 €

Níveis de stock
11497 Em stock
Características
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 23.5 mm 21.0 mm TPE Natural

10276044

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 31.5 mm 29.0 mm TPE Natural

10276075

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 57.4 mm 56.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162859

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3289 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 29.1 mm 25.3 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162750

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 15.8 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162682

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade