Menu Procurar

Tampões anti-vibração

Em stock

Tampões anti-vibração fabricados em aço com banho de zinco e borracha, disponíveis em diferentes estilos cónicos e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura Diâmetro Comprar
14,7135 € - 15,4886 € 838 Em stock
M8
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 42 Em stock
M10
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 43 Em stock
M10
50.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 1264 Em stock
M8
45.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 198 Em stock
M8
45.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 59 Em stock
M10
43.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
70.0 mm
22,3345 € - 23,5185 € 17 Em stock
M10
50.0 mm
22,3556 € - 23,5288 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
50.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € 518 Em stock
M10
63.0 mm
14,7135 € - 15,4886 € 40 Em stock
M8
50.0 mm
6,0059 € - 6,318 € 112 Em stock
M8
30.0 mm
3,3242 € - 3,4996 € 325 Em stock
M6
25.0 mm
5,2032 € - 5,4769 € 362 Em stock
M4
12.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 40 Em stock
M10 x 27
43.0 mm
8,6108 € - 9,0628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
6,4256 € - 6,7593 € 2 Em stock
M8
30.0 mm
29,46 € - 31,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € 5 Em stock
M12
70.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 31
63.0 mm
  • de 2
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305843

Intervalo de preços
15,4886 € - 14,7135 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305881

Intervalo de preços
24,9069 € - 23,6688 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305928

Intervalo de preços
24,9069 € - 23,6688 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10305966

Intervalo de preços
21,6346 € - 20,5474 €

Níveis de stock
1264 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10306000

Intervalo de preços
21,6346 € - 20,5474 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 43.0 mm Aço;Borracha

10306048

Intervalo de preços
8,5999 € - 8,1694 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    43.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M12 70.0 mm Aço;Borracha

10305935

Intervalo de preços
38,4684 € - 36,5423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    70.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305973

Intervalo de preços
23,5185 € - 22,3345 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10306017

Intervalo de preços
23,5288 € - 22,3556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 63.0 mm Aço;Borracha

10306055

Intervalo de preços
36,4671 € - 34,6368 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Diâmetro
    63.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305812

Intervalo de preços
15,4886 € - 14,7135 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 30.0 mm Aço;Borracha

10305911

Intervalo de preços
6,318 € - 6,0059 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305959

Intervalo de preços
3,4996 € - 3,3242 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M4 12.0 mm Aço;Borracha

10305980

Intervalo de preços
5,4769 € - 5,2032 €

Níveis de stock
362 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    12.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 x 27 43.0 mm Aço;Borracha

10306024

Intervalo de preços
8,5999 € - 8,1694 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 27
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    43.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 25.0 mm Aço;Borracha

10305836

Intervalo de preços
9,0628 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 30.0 mm

10305874

Intervalo de preços
6,7593 € - 6,4256 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 60.0 mm Aço;Borracha

10305850

Intervalo de preços
31,0091 € - 29,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    60.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M12 70.0 mm Aço;Borracha

10305898

Intervalo de preços
38,4684 € - 36,5423 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    70.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 x 31 63.0 mm Aço;Borracha

10306031

Intervalo de preços
36,4671 € - 34,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 31
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Diâmetro
    63.0 mm
  • Forma da base
    Cónica