Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Em stock

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,5671 € - 1,2536 € 240 Em stock
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,1202 € - 0,2656 € 12800 Em stock
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
0,7307 € - 1,6155 € 180 Em stock
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,5739 € - 1,2685 € 5000 Em stock
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
0,1242 € - 0,2746 € 26140 Em stock
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
0,7377 € - 1,6305 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,1163 € - 0,2573 € 6000 Em stock
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,4723 € - 1,0441 € 3000 Em stock
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,6172 € - 1,3643 € 2120 Em stock
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,7661 € - 1,6935 € 1410 Em stock
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,4968 € - 1,0979 € 11700 Em stock
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
0,5725 € - 1,2655 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,5318 € - 1,1758 € 650 Em stock
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
10155394 0,8391 € - 1,855 € 2900 Em stock
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,8635 € - 1,9088 € 2300 Em stock
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
0,6998 € - 1,5469 € 1610 Em stock
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,5021 € - 1,11 € 2900 Em stock
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,5319 € - 1,1758 € 1960 Em stock
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,521 € - 1,1519 € 1680 Em stock
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,3829 € - 0,8466 € 720 Em stock
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
  • de 2
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 42.72 mm 44.52 mm Vermelho

10155417

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 11.09 mm 12.72 mm Vermelho

10155301

Intervalo de preços
0,2656 € - 0,1202 €

Níveis de stock
12800 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 48.97 mm 50.97 mm Vermelho

10155455

Intervalo de preços
1,6155 € - 0,7307 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 20.8 mm 22.8 mm Branco

10159835

Intervalo de preços
1,2685 € - 0,5739 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 16.71 mm 19.22 mm Vermelho

10155318

Intervalo de preços
0,2746 € - 0,1242 €

Níveis de stock
26140 Em stock
Características
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 33.15 mm 35.18 mm Vermelho

10155356

Intervalo de preços
1,6305 € - 0,7377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 8.12 mm 9.88 mm Vermelho

10155295

Intervalo de preços
0,2573 € - 0,1163 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 36.8 mm 38.65 mm Vermelho

10155370

Intervalo de preços
1,0441 € - 0,4723 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 27.78 mm 28.95 mm Vermelho

10155332

Intervalo de preços
1,3643 € - 0,6172 €

Níveis de stock
2120 Em stock
Características
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 53.59 mm 55.39 mm Vermelho

10155486

Intervalo de preços
1,6935 € - 0,7661 €

Níveis de stock
1410 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 50.03 mm 51.73 mm Vermelho

10155462

Intervalo de preços
1,0979 € - 0,4968 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 30.63 mm 34.39 mm Vermelho

10155349

Intervalo de preços
1,2655 € - 0,5725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 34.95 mm 36.6 mm Vermelho

10155363

Intervalo de preços
1,1758 € - 0,5318 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 39.62 mm 41.55 mm Vermelho

10155394

Intervalo de preços
1,855 € - 0,8391 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 40.97 mm 42.82 mm Vermelho

10155400

Intervalo de preços
1,9088 € - 0,8635 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 47.37 mm 48.79 mm Vermelho

10155448

Intervalo de preços
1,5469 € - 0,6998 €

Níveis de stock
1610 Em stock
Características
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 38.25 mm 40.06 mm Vermelho

10155387

Intervalo de preços
1,11 € - 0,5021 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 45.92 mm 47.67 mm Vermelho

10155431

Intervalo de preços
1,1758 € - 0,5319 €

Níveis de stock
1960 Em stock
Características
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 43.94 mm 46.1 mm Vermelho

10155424

Intervalo de preços
1,1519 € - 0,521 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 51.82 mm 54.1 mm Vermelho

10155479

Intervalo de preços
0,8466 € - 0,3829 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm