Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,0426 € - 0,0663 € 87 Em stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,0378 € - 0,0588 € 4898 Em stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,0829 € - 0,129 € 99 Em stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
1,0643 € - 2,3529 € 1755 Em stock
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
1,1354 € - 2,5103 € 750 Em stock
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
1,1358 € - 2,5099 € 1350 Em stock
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
1,3201 € - 2,9179 € 3000 Em stock
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
0,5045 € - 1,1153 € 2962 Em stock
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
0,9324 € - 2,0618 € 1440 Em stock
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
0,1633 € - 0,3611 € 900 Em stock
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,4029 € - 0,4245 € 12790 Em stock
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
0,3793 € - 0,3993 € 13130 Em stock
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,5045 € - 1,1154 € 4680 Em stock
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
0,1633 € - 0,1719 € 1994 Em stock
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1633 € - 0,1719 € 10993 Em stock
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,1633 € - 0,1719 € 4198 Em stock
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
1,5151 € - 3,3488 € 570 Em stock
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
0,4873 € - 0,5131 € 1221 Em stock
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
0,6071 € - 1,3424 € 1740 Em stock
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
1,145 € - 2,5303 € 930 Em stock
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
  • de 5
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595708

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0426 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Polietileno de baixa densidade Tampa e tampão cónicos 14.7 mm 16.9 mm Vermelho 2

20595692

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0378 €

Níveis de stock
4898 Em stock
Características
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595715

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0829 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 60.5 mm 68.3 mm Amarelo

10134207

Intervalo de preços
2,3529 € - 1,0643 €

Níveis de stock
1755 Em stock
Características
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 70.5 mm 57.1 mm Amarelo

10134276

Intervalo de preços
2,5103 € - 1,1354 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 68.0 mm 71.0 mm Amarelo

10134245

Intervalo de preços
2,5099 € - 1,1358 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 84.5 mm 86.5 mm Amarelo

10134337

Intervalo de preços
2,9179 € - 1,3201 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 47.0 mm 52.3 mm Amarelo

10134115

Intervalo de preços
1,1153 € - 0,5045 €

Níveis de stock
2962 Em stock
Características
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 60.8 mm 65.5 mm Amarelo

10134191

Intervalo de preços
2,0618 € - 0,9324 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Polietileno de baixa densidade Tampa e tampão cónicos 3.5 mm 4.3 mm Amarelo 1

10133446

Intervalo de preços
0,3611 € - 0,1633 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 30.2 mm 32.6 mm Amarelo

10133989

Intervalo de preços
0,4245 € - 0,4029 €

Níveis de stock
12790 Em stock
Características
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 25.0 mm 27.8 mm Amarelo

10133934

Intervalo de preços
0,3993 € - 0,3793 €

Níveis de stock
13130 Em stock
Características
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 50.0 mm 52.3 mm Amarelo

10134139

Intervalo de preços
1,1154 € - 0,5045 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 12.2 mm 13.9 mm Amarelo

10133644

Intervalo de preços
0,1719 € - 0,1633 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 4.5 mm 5.3 mm Amarelo

10133460

Intervalo de preços
0,1719 € - 0,1633 €

Níveis de stock
10993 Em stock
Características
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 8.7 mm 10.0 mm Amarelo

10133552

Intervalo de preços
0,1719 € - 0,1633 €

Níveis de stock
4198 Em stock
Características
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 95.4 mm 99.0 mm Amarelo

10134375

Intervalo de preços
3,3488 € - 1,5151 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 34.0 mm 38.0 mm Amarelo

10134016

Intervalo de preços
0,5131 € - 0,4873 €

Níveis de stock
1221 Em stock
Características
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 53.0 mm 57.0 mm Amarelo

10134146

Intervalo de preços
1,3424 € - 0,6071 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 77.0 mm 82.6 mm Amarelo

10134306

Intervalo de preços
2,5303 € - 1,145 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm