Menu Procurar

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade SW1 Tamanho da rosca Cor h H SW2 Padrão de rosca Comprar
0,7868 € - 0,8277 € 70 Em stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Amarelo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,1354 € - 0,1425 € 81009 Em stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrica
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
0,1222 € - 0,1287 € 64110 Em stock
14.0 mm
M12 x 1
Amarelo
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,5844 € - 0,6156 € 5 Em stock
45.0 mm
1-5/8-12 in
Amarelo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,6296 € - 0,663 € 2440 Em stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Amarelo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,1108 € - 0,1166 € 22680 Em stock
10.0 mm
M8 x 1
Amarelo
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrica
0,1108 € - 0,1166 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1
Amarelo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,548 € - 0,5769 € 860 Em stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Amarelo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1814 € - 0,1909 € 5591 Em stock
23.0 mm
13/16-16 in
Amarelo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,1244 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,2518 € - 0,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1-1/16-12 in
Amarelo
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,1128 € - 0,1188 € 62328 Em stock
8.0 mm
1/4-28 in
Amarelo
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
#1-14 in
Amarelo
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
0,1461 € - 0,1539 € 62 Em stock
18.0 mm
5/8-18 in
Amarelo
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,1326 € - 0,1395 € 1313 Em stock
15.0 mm
1/2-20 in
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,1244 € - 0,1308 € 1242 Em stock
13.0 mm
7/16-24 in
Amarelo
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,1461 € - 0,1539 € 34070 Em stock
16.0 mm
9/16-18 in
Amarelo
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,1128 € - 0,1188 € 828 Em stock
11.0 mm
3/8-24 in
Amarelo
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,6404 € - 0,6738 € 20 Em stock
48.0 mm
M45 x 2
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Métrica
  • de 3
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263198

Intervalo de preços
0,8277 € - 0,7868 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262849

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
81009 Em stock
Características
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262856

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262825

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
64110 Em stock
Características
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263174

Intervalo de preços
0,6156 € - 0,5844 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263181

Intervalo de preços
0,663 € - 0,6296 €

Níveis de stock
2440 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262801

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1108 €

Níveis de stock
22680 Em stock
Características
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262818

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263167

Intervalo de preços
0,5769 € - 0,548 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263082

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1814 €

Níveis de stock
5591 Em stock
Características
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262832

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263129

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263013

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
62328 Em stock
Características
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263112

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263068

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263044

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
1313 Em stock
Características
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263037

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1244 €

Níveis de stock
1242 Em stock
Características
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263051

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
34070 Em stock
Características
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263020

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262993

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6404 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm