Menu Procurar

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade SW1 Tamanho da rosca Cor h H SW2 Padrão de rosca Comprar
0,1244 € - 0,1308 € 1242 Em stock
13.0 mm
7/16-24 in
Amarelo
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,1461 € - 0,1539 € 62 Em stock
18.0 mm
5/8-18 in
Amarelo
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,272 € - 0,2862 € 3742 Em stock
32.0 mm
M30 x 2
Amarelo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,6426 € - 0,677 € 8 Em stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Amarelo
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrica
0,2165 € - 0,2277 € 1544 Em stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrica
0,2708 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
1-3/16-12 in
Amarelo
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1584 € - 0,1666 € 100 Em stock
22.0 mm
M20 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Métrica
0,4961 € - 0,5231 € 935 Em stock
39.0 mm
M36 x 1.5
Amarelo
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Métrica
0,5253 € - 0,5532 € 4930 Em stock
39.0 mm
M36 x 2
Amarelo
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Métrica
0,1128 € - 0,1188 € 828 Em stock
11.0 mm
3/8-24 in
Amarelo
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1937 € - 0,2036 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
7/8-14 in
Amarelo
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,6404 € - 0,6738 € 20 Em stock
48.0 mm
M45 x 2
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Métrica
0,8298 € - 0,8729 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
M52 x 2
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Métrica
0,2045 € - 0,2152 € 21995 Em stock
26.0 mm
M24 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrica
0,2368 € - 0,2493 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M28 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Métrica
0,272 € - 0,2862 € 1615 Em stock
32.0 mm
M30 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,2139 € - 0,2251 € 47 Em stock
28.0 mm
M26 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Métrica
0,6114 € - 0,6436 € 401 Em stock
45.0 mm
M42 x 2
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Métrica
0,1108 € - 0,1166 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1
Amarelo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
  • de 3
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263037

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1244 €

Níveis de stock
1242 Em stock
Características
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263068

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262948

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
3742 Em stock
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262986

Intervalo de preços
0,677 € - 0,6426 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262900

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
1544 Em stock
Características
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263136

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262870

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262955

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
935 Em stock
Características
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262962

Intervalo de preços
0,5532 € - 0,5253 €

Níveis de stock
4930 Em stock
Características
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263020

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263105

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262993

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6404 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10263006

Intervalo de preços
0,8729 € - 0,8298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262894

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
21995 Em stock
Características
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262924

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262931

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
1615 Em stock
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262917

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2139 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262979

Intervalo de preços
0,6436 € - 0,6114 €

Níveis de stock
401 Em stock
Características
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262818

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262856

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm