Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Laranja
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1865 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Azul
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Verde
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,8864 € - 1,9597 € 45 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
31.0 mm
75.0 mm
0,5714 € - 1,2627 € 100 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
32.0 mm
92.4 mm
0,1408 € - 0,311 € 8467 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
28.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
6,2212 € - 13,7608 € 524 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
2,0558 € - 4,5443 € 100 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
110.0 mm
2
2,1671 € - 4,7884 € 140 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
111.0 mm
2
0,3063 € - 0,6771 € 2630 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
25.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
51.0 mm
2
0,1502 € - 0,332 € 5000 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
15.0 mm
2
138,3084 € - 145,6008 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
0,3397 € - 0,3575 € 1575 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
50.8 mm
0,884 € - 1,9535 € 2416 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,3655 € - 0,3846 € 105 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
36.0 mm
54.0 mm
0,8795 € - 0,926 € 201 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
0,3724 € - 0,8227 € 350 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Laranja

10120705

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Laranja
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Azul

10120712

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Azul
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Verde

10120729

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Verde
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 31.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10085738

Intervalo de preços
1,9597 € - 0,8864 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 92.4 mm 32.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10103241

Intervalo de preços
1,2627 € - 0,5714 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 10.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371718

Intervalo de preços
0,311 € - 0,1408 €

Níveis de stock
8467 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 28.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371831

Intervalo de preços
0,7197 € - 0,3256 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 219.1 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370650

Intervalo de preços
13,7608 € - 6,2212 €

Níveis de stock
524 Em stock
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 8
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 110.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372067

Intervalo de preços
4,5443 € - 2,0558 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 111.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372074

Intervalo de preços
4,7884 € - 2,1671 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 25.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371824

Intervalo de preços
0,6771 € - 0,3063 €

Níveis de stock
2630 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 51.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371909

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,552 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 15.0 mm 12.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371756

Intervalo de preços
0,332 € - 0,1502 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 965.2 mm 180.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238844

Intervalo de preços
145,6008 € - 138,3084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 950, ANSI 38
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 50.8 mm 29.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103166

Intervalo de preços
0,3575 € - 0,3397 €

Níveis de stock
1575 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 88.9 mm 36.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093382

Intervalo de preços
1,9535 € - 0,884 €

Níveis de stock
2416 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 36.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103173

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3655 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103197

Intervalo de preços
0,926 € - 0,8795 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 60.3 mm 30.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10070086

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,3724 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Buraco de ventilação
    S