Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,7254 € - 0,7635 € 97 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
32.0 mm
78.0 mm
2,8549 € - 3,0057 € 11 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
243.0 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 7 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,3046 € - 0,6732 € 6450 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
26.7 mm
40.0 mm
0,8795 € - 0,926 € 201 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
0,2165 € - 0,4786 € 6160 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
26.8 mm
32.0 mm
0,9695 € - 2,1417 € 15 Em stock
Não
Amarelo
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,9579 € - 1,0089 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
100.3 mm
0,3655 € - 0,3846 € 105 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
36.0 mm
54.0 mm
0,7645 € - 0,8051 € 6 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
79.4 mm
0,5659 € - 1,2507 € 280 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1,3668 € - 3,022 € 7590 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4,4805 € - 9,9024 € 345 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
13,2286 € - 13,9173 € 34 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1573 € - 0,3479 € 12700 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
16.0 mm
2
0,2966 € - 0,6556 € 1715 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
24.0 mm
2
0,429 € - 0,9484 € 950 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
39.3 mm
2,5853 € - 5,7144 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
137.0 mm
1,9219 € - 4,2487 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
125.0 mm
0,1099 € - 0,2429 € 3360 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 78.0 mm 32.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103210

Intervalo de preços
0,7635 € - 0,7254 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 243.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10139349

Intervalo de preços
3,0057 € - 2,8549 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 1625.6 mm 230.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238950

Intervalo de preços
426,1522 € - 404,8518 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 26.7 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10087503

Intervalo de preços
0,6732 € - 0,3046 €

Níveis de stock
6450 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103197

Intervalo de preços
0,926 € - 0,8795 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 32.0 mm 26.8 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10087497

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,2165 €

Níveis de stock
6160 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 34.5 mm Amarelo LDPE - PIR

10125373

Intervalo de preços
2,1417 € - 0,9695 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 100.3 mm 40.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10103265

Intervalo de preços
1,0089 € - 0,9579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 36.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103173

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3655 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 79.4 mm 28.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103227

Intervalo de preços
0,8051 € - 0,7645 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 35.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10070079

Intervalo de preços
1,2507 € - 0,5659 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093429

Intervalo de preços
3,022 € - 1,3668 €

Níveis de stock
7590 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 273.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093528

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242704

Intervalo de preços
13,9173 € - 13,2286 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 16.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371770

Intervalo de preços
0,3479 € - 0,1573 €

Níveis de stock
12700 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 24.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371817

Intervalo de preços
0,6556 € - 0,2966 €

Níveis de stock
1715 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 39.3 mm 25.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10085714

Intervalo de preços
0,9484 € - 0,429 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 137.0 mm 35.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10085752

Intervalo de preços
5,7144 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 35.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10085745

Intervalo de preços
4,2487 € - 1,9219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 33.7 mm 30.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102497

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,1099 €

Níveis de stock
3360 Em stock
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Buraco de ventilação
    S