Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,1214 € - 0,1278 € 11668 Em stock
29.4 mm
3/4-14 in
Vermelho
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,4251 € - 0,4477 € 8581 Em stock
61.9 mm
#2-11 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,1134 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M16 x 1.5
Vermelho
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Métrica
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M28 x 1.5
Vermelho
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,4111 € - 0,4327 € 700 Em stock
54.7 mm
M52 x 2
Vermelho
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,1842 € - 0,1937 € 1400 Em stock
24.4 mm
M22 x 1.5
Vermelho
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Métrica
0,5704 € - 0,6006 € 24 Em stock
71.5 mm
2-1/4 in
Vermelho
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,082 € - 0,0863 € 1371 Em stock
9.9 mm
M8 x 1
Vermelho
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0372 € - 0,0391 € 364 Em stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0733 € - 0,0772 € 256 Em stock
13.3 mm
7/16-24 in
Vermelho
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,0806 € - 0,1782 € 8800 Em stock
24.5 mm
11/16 in
Vermelho
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,3239 € - 0,3401 € 5028 Em stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,0512 € - 0,054 € 496 Em stock
18.2 mm
5/8-18 in
Vermelho
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,0846 € - 0,0891 € 368 Em stock
14.5 mm
1/2-20 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
7/8-18 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,161 € - 0,1696 € 3003 Em stock
24.3 mm
M22 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,1056 € - 0,1113 € 4669 Em stock
21.7 mm
3/4-16 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,1026 € - 0,108 € 4820 Em stock
14.0 mm
M12 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,2701 € - 0,2852 € 139 Em stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Vermelho
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,1965 € - 0,2066 € 12400 Em stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Vermelho
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
  • de 8
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10069615

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1214 €

Níveis de stock
11668 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    3/4-14 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10072936

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
8581 Em stock
Características
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    #2-11 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10085943

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10087565

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M28 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083611

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,4111 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10087022

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,1842 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 2-1/4 LDPE - PIR Vermelho

10125908

Intervalo de preços
0,6006 € - 0,5704 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    2-1/4 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083468

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,082 €

Níveis de stock
1371 Em stock
Características
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083505

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085950

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0733 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-24 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10125762

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,0806 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    11/16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10082546

Intervalo de preços
0,3401 € - 0,3239 €

Níveis de stock
5028 Em stock
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071670

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0512 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071274

Intervalo de preços
0,0891 € - 0,0846 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10083352

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-18 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083543

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
3003 Em stock
Características
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10087046

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1056 €

Níveis de stock
4669 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083499

Intervalo de preços
0,108 € - 0,1026 €

Níveis de stock
4820 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069073

Intervalo de preços
0,2852 € - 0,2701 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069004

Intervalo de preços
0,2066 € - 0,1965 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in