Menu Procurar

Plug 12.3 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Natural

Natural push in plug is made from LDPE. This plug sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a Flat head style.
Referência da Essentra:

10072691

Número de peça do fabricante:

10906

45559 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1464 €
5000 - 24999 0,0697 €
25000 + 0,0662 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

73,20 €

500 x 0,1464 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Fitting Style Push In
Head Shape Flat
Full Material Low Density Polyethylene
Colour Natural
Compatible Thread Sizes (All) M14
Flange Diameter 16.0 mm
Fitting Height 7.0 mm
Fitting Diameter 12.3 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos