Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d1 d2 h H Tipo Comprar
0,2476 € - 0,2604 € 356 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 106 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1515 € - 0,1597 € 17588 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 185 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 37393 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 13618 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3401 € - 0,3573 € 200 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,3767 € - 0,3961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1123 € - 0,1184 € 150 Em stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1265 € - 0,1334 € 166 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1347 € - 0,142 € 92 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 78 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 242 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 825 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3401 € - 0,3573 € 2894 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 2122 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 485 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,3401 € - 0,3573 € 3076 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 800 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • de 3
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Branco

10057377

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
17588 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Vermelho

10057278

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Azul

10057124

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
37393 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Preto

10057384

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
13618 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Amarelo

10057520

Intervalo de preços
0,3961 € - 0,3767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Amarelo

10057162

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Preto

10057261

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Azul

10057247

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Amarelo

10057285

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Azul

10057483

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
2894 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Branco

10057131

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
2122 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança;M6;PP;Verde

10057117

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Preto

10057506

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
3076 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 12.4 mm 43.0 mm PP Branco

10057551

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm