Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,2369 € - 0,2492 € 1790 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,161 € - 0,1695 € 19688 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2084 € - 0,2193 € 56101 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2774 € - 0,2921 € 25370 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2869 € - 0,302 € 8968 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
2,3422 € - 2,4649 € 738 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2395 € - 0,2521 € 10985 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2923 € - 0,3077 € 4662 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1157 € - 0,1217 € 2583 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2422 € - 0,2549 € 10662 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
1,1477 € - 1,2082 € 2850 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3018 € - 0,3177 € 1000 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3911 € - 0,4117 € 10978 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1962 € - 0,2065 € 7800 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1407 € - 0,1482 € 20488 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,1374 € - 2,2515 € 15 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,142 € - 0,1496 € 12751 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,3957 € - 2,5206 € 596 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,2395 € - 0,2521 € 7334 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
1790 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,161 €

Níveis de stock
19688 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
56101 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
25370 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Intervalo de preços
0,302 € - 0,2869 €

Níveis de stock
8968 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Intervalo de preços
2,4649 € - 2,3422 €

Níveis de stock
738 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2395 €

Níveis de stock
10985 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Intervalo de preços
0,3077 € - 0,2923 €

Níveis de stock
4662 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Intervalo de preços
0,1217 € - 0,1157 €

Níveis de stock
2583 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
10662 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Intervalo de preços
1,2082 € - 1,1477 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,3911 €

Níveis de stock
10978 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
20488 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Intervalo de preços
2,2515 € - 2,1374 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
12751 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Intervalo de preços
2,5206 € - 2,3957 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2395 €

Níveis de stock
7334 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm