Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,3099 € - 0,3262 € 12000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2381 € - 0,2507 € 6998 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2585 € - 0,2721 € 3590 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,0679 € - 0,0714 € 5000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,157 € - 0,1652 € 41000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1603 € - 0,1833 € 4000 Em stock
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1655 € - 0,1793 € 6998 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1367 € - 0,1559 € 3710 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1655 € - 0,1793 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1367 € - 0,1559 € 1000 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,0679 € - 0,0714 € 5000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1367 € - 0,1559 € 2000 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1655 € - 0,1793 € 5000 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1655 € - 0,1793 € 4000 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1603 € - 0,1833 € 343 Em stock
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1304 € - 0,1491 € 475 Em stock
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1367 € - 0,1559 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1367 € - 0,1559 € 15870 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1367 € - 0,1559 € 12553 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1367 € - 0,1559 € 8911 Em stock
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2381 €

Níveis de stock
6998 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
3590 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
41000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022030

Intervalo de preços
0,1833 € - 0,1603 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    17.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112380

Intervalo de preços
0,1793 € - 0,1655 €

Níveis de stock
6998 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022122

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
3710 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590

Intervalo de preços
0,1793 € - 0,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Intervalo de preços
0,1793 € - 0,1655 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10446928

Intervalo de preços
0,1793 € - 0,1655 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Intervalo de preços
0,1833 € - 0,1603 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    17.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Intervalo de preços
0,1491 € - 0,1304 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    17.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
19.1 mm;(C)

10022085

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
15870 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022146

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
12553 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Intervalo de preços
0,1559 € - 0,1367 €

Níveis de stock
8911 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66