Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem por pressão

Em stock

Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,1555 € - 0,1865 € 2173 Em stock
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,1751 € - 0,2109 € 3100 Em stock
5.2 mm
8.2 mm
Encaixe por parafusos
0,0644 € - 0,0677 € 208546 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,0462 € - 0,0487 € 15015 Em stock
4.8 mm
Parafuso
0,0451 € - 0,0474 € 363000 Em stock
4.8 mm
Parafuso
0,2855 € - 0,3006 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.18 mm
0,132 € - 0,163 € 4950 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Clip On
0,1489 € - 0,1567 € 6946 Em stock
4.0 mm
Encaixe de pressão
0,1393 € - 0,1467 € 19353 Em stock
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Encaixe de pressão
0,132 € - 0,139 € 61952 Em stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Encaixe de pressão
0,2111 € - 0,2221 € 14500 Em stock
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,1474 € - 0,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
5.0 mm
Pressionar dentro de
0,0445 € - 0,049 € 504 Em stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1665 € - 0,1752 € 11900 Em stock
Encaixe de pressão
0,0618 € - 0,0651 € 397 Em stock
0,0618 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1172 € - 0,1233 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
Parafuso
0,1124 € - 0,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
Parafuso
0,2422 € - 0,2549 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Encaixe de pressão
0,0634 € - 0,0782 € 1990 Em stock
1.0 - 4.5 mm
  • de 4
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,1555 €

Níveis de stock
2173 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.3 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009307

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,1751 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    8.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246122

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0644 €

Níveis de stock
208546 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4.8 mm Nylon 6/6 Preto

10277119

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0462 €

Níveis de stock
15015 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246108

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
363000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009710

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.18 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10009567

Intervalo de preços
0,163 € - 0,132 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10089309

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
6946 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 6.6 mm Nylon 6/6 Natural

10009666

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
19353 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 - 2.77 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 3.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009413

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
61952 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.79 - 1.98 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm PA Preto

10009512

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,2111 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 3.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 5.0 mm PA Natural

10126356

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.9 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 5.8 mm PA Preto

10009611

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0445 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore Nylon 6/6 Natural

10009604

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore Nylon 6/6 Preto

10035788

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore Nylon 6/6 Preto

10035771

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246146

Intervalo de preços
0,1233 € - 0,1172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    11.6 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Preto

10277133

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 2.0 mm Nylon 6/6 Natural

10009437

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura geral
    15.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de Nylon 6/6 Natural

10009543

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0634 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790