Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva

Em stock

A gama de suportes adesivos para abraçadeiras para cabos oferece versatilidade em termos de opções de montagem. São fornecidos com uma fixação por adesivo e também permitem uma fixação por parafuso. Disponíveis como suporte de base giratória ou fixa de quatro vias. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Largura total Altura geral Comprar
0,1381 € - 0,1453 € 9927 Em stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1855 € - 0,1951 € 46000 Em stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2056 € - 0,2166 € 500 Em stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1788 Em stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,8621 € - 0,9075 € 151 Em stock
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,5292 € - 0,5571 € 21778 Em stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,4547 € - 0,4787 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,0905 € - 0,0953 € 12994 Em stock
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,597 € - 1,6811 € 862 Em stock
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,1381 € - 0,1453 € 4838 Em stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1431 € - 0,1506 € 30900 Em stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,132 € - 0,139 € 5700 Em stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3941 € - 0,4149 € 15194 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1962 € - 0,2065 € 6123 Em stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,563 € - 0,5926 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,132 € - 0,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1691 € - 0,1781 € 24833 Em stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1022 € - 0,226 € 27868 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,3044 € - 0,3205 € 7153 Em stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
  • de 2
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10246092

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
9927 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.5 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.8 mm Nylon 6/6 Preto

10277072

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1855 €

Níveis de stock
46000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Natural

10313374

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.5 - 3.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246085

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2056 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.8 mm PVC Branco

10108925

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.5 - 4.8 mm
  • Comprimento total
    26.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo Nylon 6/6 Natural

10155233

Intervalo de preços
0,9075 € - 0,8621 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo ABS Branco

10155257

Intervalo de preços
0,5571 € - 0,5292 €

Níveis de stock
21778 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura geral
    3.45 mm
  • Comprimento total
    19.05 mm
  • Largura total
    19.05 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10155271

Intervalo de preços
0,4787 € - 0,4547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Comprimento total
    38.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso Nylon 6/6 Natural

10009642

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0905 €

Níveis de stock
12994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Largura total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10155158

Intervalo de preços
1,6811 € - 1,597 €

Níveis de stock
862 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Comprimento total
    50.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10246047

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
4838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 3.2 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Comprimento total
    12.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Preto

10277041

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
30900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 3.2 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Comprimento total
    12.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.5 mm Nylon 6/6 Preto

10277096

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.5 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 6 3.6 mm Nylon 6/6 Preto

10108956

Intervalo de preços
0,4149 € - 0,3941 €

Níveis de stock
15194 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.5 - 3.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.8 mm Nylon 6/6 Preto

10277089

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
6123 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo ABS Branco

10155264

Intervalo de preços
0,5926 € - 0,563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura geral
    3.45 mm
  • Comprimento total
    19.05 mm
  • Largura total
    19.05 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.6 mm Nylon 6/6 Preto

10277058

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura geral
    3.9 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 3.5 mm PA Natural

10009703

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
24833 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 6 3.6 mm Nylon 6/6 Preto

10108949

Intervalo de preços
0,226 € - 0,1022 €

Níveis de stock
27868 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.5 - 3.6 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Não adesivo ABS Branco

10155240

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,3044 €

Níveis de stock
7153 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Altura geral
    3.45 mm
  • Comprimento total
    19.05 mm
  • Largura total
    19.05 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)