Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
3,553 € - 3,731 € Em produção
M8
20.0 mm
Polipropileno
20.0 mm
2,811 € - 2,957 € Em produção
M6
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
4,232 € - 4,452 € Em produção
M10
35.0 mm
Polipropileno
35.0 mm
3,354 € - 3,532 € 470 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
37.0 mm
2,362 € - 2,487 € 93 Em stock
M6
20.0 mm
Polipropileno
20.0 mm
1,1734 € - 1,2352 € 2200 Em stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
2,978 € - 3,135 € 430 Em stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
16.0 mm
4,483 € - 4,713 € Em produção
M10
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
2,508 € - 2,644 € 1988 Em stock
M6
25.0 mm
Polipropileno
20.0 mm
3,166 € - 3,334 € Em produção
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
0,7593 € - 1,679 € 699 Em stock
M10
65.0 mm
Nylon;Aço
17.0 mm
4,744 € - 4,995 € Em produção
M10
35.0 mm
Polipropileno
35.0 mm
2,654 € - 2,79 € 487 Em stock
M6
50.0 mm
Polipropileno
50.0 mm
3,981 € - 4,19 € Em produção
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
3,496 € - 3,679 € 928 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,231 € - 4,454 € 561 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,084 € - 6,405 € 69 Em stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,008 € - 4,219 € 1681 Em stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,533 € - 4,773 € 628 Em stock
M8
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,758 € - 3,956 € 567 Em stock
M10
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 20.0 mm Preto

10324868

Intervalo de preços
3,731 € - 3,553 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 25.0 mm M6 25.0 mm Preto

10324820

Intervalo de preços
2,957 € - 2,811 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10324882

Intervalo de preços
4,452 € - 4,232 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 37.0 mm M8 16.0 mm Preto

10324851

Intervalo de preços
3,532 € - 3,354 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    37.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 20.0 mm M6 20.0 mm Preto

10324790

Intervalo de preços
2,487 € - 2,362 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 44.0 mm M10 20.0 mm Preto

10294086

Intervalo de preços
1,2352 € - 1,1734 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés de baixo perfil 16.0 mm M8 20.0 mm Preto

10324837

Intervalo de preços
3,135 € - 2,978 €

Níveis de stock
430 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 25.0 mm M10 25.0 mm Preto

10324899

Intervalo de preços
4,713 € - 4,483 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 20.0 mm M6 25.0 mm Preto

10324806

Intervalo de preços
2,644 € - 2,508 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324844

Intervalo de preços
3,334 € - 3,166 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 65.0 mm Preto

10290552

Intervalo de preços
1,679 € - 0,7593 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Material base
    PA
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10324905

Intervalo de preços
4,995 € - 4,744 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 50.0 mm M6 50.0 mm Preto

10324813

Intervalo de preços
2,79 € - 2,654 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324875

Intervalo de preços
4,19 € - 3,981 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Baixo perfil
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351253

Intervalo de preços
3,679 € - 3,496 €

Níveis de stock
928 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351291

Intervalo de preços
4,454 € - 4,231 €

Níveis de stock
561 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351338

Intervalo de preços
6,405 € - 6,084 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10351383

Intervalo de preços
4,219 € - 4,008 €

Níveis de stock
1681 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351420

Intervalo de preços
4,773 € - 4,533 €

Níveis de stock
628 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351468

Intervalo de preços
3,956 € - 3,758 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351512

Intervalo de preços
5,478 € - 5,204 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351550

Intervalo de preços
3,997 € - 3,798 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351598

Intervalo de preços
3,762 € - 3,574 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351635

Intervalo de preços
5,809 € - 5,519 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés reguláveis de uma peça 22.0 mm M10 22.0 mm Preto

10182673

Intervalo de preços
0,556 € - 0,5288 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Altura da base
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uma peça 38.0 mm M22 25.0 mm Preto

10182666

Intervalo de preços
0,9184 € - 0,8724 €

Níveis de stock
773 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
10654 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés de baixo perfil 25.0 mm M6 25.0 mm Preto

10286784

Intervalo de preços
0,4537 € - 0,431 €

Níveis de stock
24327 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
1174 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,201 € - 4,941 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351406

Intervalo de preços
4,454 € - 4,231 €

Níveis de stock
5547 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351444

Intervalo de preços
5,713 € - 5,427 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351499

Intervalo de preços
4,773 € - 4,533 €

Níveis de stock
1087 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351536

Intervalo de preços
6,501 € - 6,176 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351574

Intervalo de preços
4,177 € - 3,969 €

Níveis de stock
257 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351611

Intervalo de preços
4,883 € - 4,639 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 47.6 mm M6 39.6 mm Preto

10110638

Intervalo de preços
6,3327 € - 6,0192 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    47.6 mm
  • Comprimento da rosca
    39.6 mm
  • Tipo de base
    Giratória de metal
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 37.0 mm Preto

10286791

Intervalo de preços
0,592 € - 0,5624 €

Níveis de stock
8644 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10351284

Intervalo de preços
4,26 € - 4,047 €

Níveis de stock
547 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351321

Intervalo de preços
6,39 € - 6,071 €

Níveis de stock
3063 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351376

Intervalo de preços
3,997 € - 3,798 €

Níveis de stock
352 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351413

Intervalo de preços
4,841 € - 4,599 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
3,915 € - 3,719 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,104 € - 4,849 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351543

Intervalo de preços
7,304 € - 6,939 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10351581

Intervalo de preços
3,444 € - 3,272 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351628

Intervalo de preços
4,897 € - 4,652 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 16.0 mm Preto

10286777

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351260

Intervalo de preços
3,735 € - 3,548 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351307

Intervalo de preços
4,80 € - 4,559 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351345

Intervalo de preços
7,221 € - 6,859 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351390

Intervalo de preços
3,471 € - 3,298 €

Níveis de stock
11057 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351437

Intervalo de preços
5,699 € - 5,414 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351475

Intervalo de preços
4,081 € - 3,877 €

Níveis de stock
801 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351529

Intervalo de preços
6,529 € - 6,202 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 20.0 mm Preto

10351567

Intervalo de preços
4,081 € - 3,877 €

Níveis de stock
3202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351604

Intervalo de preços
4,731 € - 4,495 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351642

Intervalo de preços
5,824 € - 5,532 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal rígido