Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
10,609 € - 23,4531 € 54 Em stock
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
15,8105 € - 34,9479 € 14 Em stock
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
8,8992 € - 19,6833 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
9,4039 € - 20,7957 € 107 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
70.0 kg
10283561 13,4003 € - 29,6228 € 32 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
6,5199 € - 14,42 € 180 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
10,7223 € - 23,7003 € 38 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
80.0 kg
3,8985 € - 8,6165 € 134 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada
25.0 kg
8,6829 € - 19,2095 € 32 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
60.0 kg
4,6276 € - 10,2323 € 121 Em stock
63.0 mm
Rodízio para placa giratória
40.0 kg
21,8772 € - 48,3791 € 2 Em stock
125.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
8,1782 € - 18,0765 € 80 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada
60.0 kg
9,5687 € - 21,1459 € 29 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
7,0864 € - 15,6457 € 18 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
6,4042 € - 6,738 € 80 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
6,7877 € - 15,0174 € 113 Em stock
63.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
5,101 € - 11,281 € 1 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
6,0461 € - 13,3797 € 4 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
50.0 kg
5,0894 € - 11,25 € 136 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada
40.0 kg
7,8177 € - 17,2628 € 96 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
  • de 8
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269374

Intervalo de preços
23,4531 € - 10,609 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269398

Intervalo de preços
34,9479 € - 15,8105 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269602

Intervalo de preços
19,6833 € - 8,8992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10292662

Intervalo de preços
20,7957 € - 9,4039 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283561

Intervalo de preços
29,6228 € - 13,4003 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Haste roscada Cinzento

10283318

Intervalo de preços
14,42 € - 6,5199 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 100.0 mm (D) 33.0 mm (L)

10283639

Intervalo de preços
23,7003 € - 10,7223 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 40.0 mm (D) 24.0 mm (L)

10283271

Intervalo de preços
8,6165 € - 3,8985 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 80.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283622

Intervalo de preços
19,2095 € - 8,6829 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Parafuso Cinzento

10277737

Intervalo de preços
10,2323 € - 4,6276 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283585

Intervalo de preços
48,3791 € - 21,8772 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 75.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283615

Intervalo de preços
18,0765 € - 8,1782 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 63.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283660

Intervalo de preços
21,1459 € - 9,5687 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269336

Intervalo de preços
15,6457 € - 7,0864 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269329

Intervalo de preços
6,738 € - 6,4042 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Cinzento

10277768

Intervalo de preços
15,0174 € - 6,7877 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Screw On
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10277744

Intervalo de preços
11,281 € - 5,101 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada 80.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283301

Intervalo de preços
13,3797 € - 6,0461 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 63.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283295

Intervalo de preços
11,25 € - 5,0894 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Haste roscada Cinzento

10283332

Intervalo de preços
17,2628 € - 7,8177 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem