Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,0346 € - 0,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0839 € - 0,1035 € 65689 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0448 € - 0,0554 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,06 € - 0,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0273 € - 0,0337 € 648 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0358 € - 0,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0841 € - 0,1038 € 3210 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0439 € - 0,0542 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0358 € - 0,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0612 € - 0,0756 € 2000 Em stock
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0416 € - 0,0514 € 10 Em stock
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0383 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0624 € - 0,077 € 2463 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0363 € - 0,0448 € 2252 Em stock
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1453 € - 0,1794 € 2557 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0428 € - 0,0529 € 76 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0312 € - 0,0386 € 1701 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0346 € - 0,0428 € 29053 Em stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0773 € - 0,0954 € 546 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224144

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0839 €

Níveis de stock
65689 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.8 - 4.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 14.0 mm 13.9 mm (GP)

10224298

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0448 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 10.3 mm 10.2 mm (GP)

10224281

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

10224151

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0273 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.65 mm (GP)

10224175

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.2 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 7.9 mm (GP)

10224373

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0841 €

Níveis de stock
3210 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10224410

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.1 mm (GP)

10224168

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.2 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10224335

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0612 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (GP)

10224236

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0416 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (GP)

10224182

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.4 mm 8.3 mm (GP)

10365601

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0624 €

Níveis de stock
2463 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (GP)

10224113

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0363 €

Níveis de stock
2252 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10224052

Intervalo de preços
0,1794 € - 0,1453 €

Níveis de stock
2557 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    3.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224083

Intervalo de preços
0,0529 € - 0,0428 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.4 mm 2.3 mm (GP)

10224076

Intervalo de preços
0,0386 € - 0,0312 €

Níveis de stock
1701 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (GP)

10224106

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0346 €

Níveis de stock
29053 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.63 mm (GP)

10224311

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0773 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    5.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm