Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,5102 € - 0,5371 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Tipo 1
0,4087 € - 0,4302 € 126268 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,1276 € - 0,1343 € 900 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Tipo 1
0,1072 € - 0,1128 € 19793 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3437 € - 0,3618 € 15149 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Tipo 1
0,2206 € - 0,2322 € 11089 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
0,1266 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Tipo 1
0,4047 € - 0,426 € 94442 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
0,2787 € - 0,2935 € 1270 Em stock
Preto
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
Tipo 1
0,1718 € - 0,1809 € 19680 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.0 mm
10.8 - 19.7 mm
0,1455 € - 0,1796 € 137 Em stock
3.2 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,3503 € - 0,3902 € 17700 Em stock
Preto
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Tipo 1
0,249 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
0,2787 € - 0,2935 € 994 Em stock
Natural
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
Tipo 1
0,734 € - 0,7717 € 805 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,1275 € - 0,1342 € 3052 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
3.8 - 10.7 mm
0,31 € - 0,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
Tipo 1
0,4714 € - 0,4961 € 260 Em stock
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
19 mm
0.7 - 8.0 mm
Tipo 1
0,6996 € - 0,7362 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,1949 € - 0,2051 € 15362 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10103586

Intervalo de preços
0,5371 € - 0,5102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    28.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 10 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 20.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10000731

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
126268 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265925

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 13.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10266052

Intervalo de preços
0,1128 € - 0,1072 €

Níveis de stock
19793 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265963

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
15149 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 31.1 mm Nylon 6/6 Preto

10149270

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
11089 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    37.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.59 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.0 - 31.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10103616

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 7.3 mm
Rebite Fir Tree 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Preto

10000694

Intervalo de preços
0,426 € - 0,4047 €

Níveis de stock
94442 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10103562

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
1270 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    34.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 25.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 10.8 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Preto

10149317

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
19680 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.8 - 19.7 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Natural

10016596

Intervalo de preços
0,1796 € - 0,1455 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10279007

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3503 €

Níveis de stock
17700 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000724

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    21.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 10.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10103623

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    34.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 25.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Preto

10217917

Intervalo de preços
0,7717 € - 0,734 €

Níveis de stock
805 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    32 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 22.9 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164549

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1275 €

Níveis de stock
3052 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10217979

Intervalo de preços
0,326 € - 0,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 6.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10218037

Intervalo de preços
0,4961 € - 0,4714 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 8.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10217900

Intervalo de preços
0,7362 € - 0,6996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    32 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 22.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164501

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
15362 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm