Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
251 Em stock
M5
120.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
153 Em stock
M5
55.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Gaveta
13,7762 € - 14,4972 € 13 Em stock
M6
112.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
19,3526 € - 20,3754 € 225 Em stock
M5 x 10
86.0 mm
23,1441 € - 51,1601 € 6 Em stock
M5 x 10
120.0 mm
17,8035 € - 18,7408 € 36 Em stock
M8
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
14,2397 € - 14,9916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
25,2834 € - 26,6182 € 15 Em stock
M5 x 10
180.0 mm
19,5906 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
160.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Fêmea roscado
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
200.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
88.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
235.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
55.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
235.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
250.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
  • de 4
Pega em U 120.0 mm M5 Alumínio Natural

20064563


Níveis de stock
251 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas

20123451


Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio Preto

10193594

Intervalo de preços
14,4972 € - 13,7762 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Intervalo de preços
20,3754 € - 19,3526 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    86.0 mm
Pega em U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Intervalo de preços
51,1601 € - 23,1441 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
Pega angular 128.0 mm M8 Alumínio Preto

10193617

Intervalo de preços
18,7408 € - 17,8035 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio Preto

10193600

Intervalo de preços
14,9916 € - 14,2397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Intervalo de preços
26,6182 € - 25,2834 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    7616999099
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio Preto

10193631

Intervalo de preços
20,6103 € - 19,5906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Puxador 55.0 mm M5 Aço inoxidável

20053666


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M5 Aço inoxidável

20053604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M5 Aço

20053611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 235.0 mm M5 Aço inoxidável

20053628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 88.0 mm M5 Aço

20053697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 235.0 mm M5 Aço

20053635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 55.0 mm M5 Aço

20053673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 88.0 mm M5 Aço inoxidável

20053680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 235.0 mm M5 Alumínio Natural

20064594


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 180.0 mm M5 Aço inoxidável

20053581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 250.0 mm M5 Aço

20053659


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090