Menu Procurar

Punhos canelados - inserções roscadas

Em stock

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,2355 € - 4,9419 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
0,4155 € - 0,9185 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M6
Latão
Female
16.0 mm
PA
1,6918 € - 3,7399 € 3200 Em stock
28.0 mm
M8
1,3453 € - 2,974 € 1100 Em stock
23.0 mm
M5
2,0167 € - 2,1228 € 2 Em stock
20.0 mm
M5
Latão
Female
10.0 mm
PA
12,154 € - 12,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Latão
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
9,5584 € - 10,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
2,7336 € - 2,8737 € 3 Em stock
32.0 mm
M8
Latão
Female
8.0 mm
PA
18,8078 € - 19,7966 € 36 Em stock
100.0 mm
M16
Latão
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
2,3144 € - 2,4359 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Latão
Female
10.0 mm
PA
1,3089 € - 2,8932 € 3580 Em stock
23.0 mm
M6
13,8638 € - 14,5848 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
M12
Latão
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
13,5548 € - 14,2655 € 50 Em stock
100.0 mm
M12
Latão
Tirante roscado
40.0 mm
PA
10,4442 € - 10,9901 € 8 Em stock
80.0 mm
M12
Latão
Furo cego roscado
30.0 mm
PA
0,3315 € - 0,3491 € 250 Em stock
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
8,3533 € - 8,7962 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M8
Latão
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
1,8544 € - 4,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M4
2,0167 € - 2,1228 € 20 Em stock
16.0 mm
M4
Latão
Female
5.0 mm
PA
16,4903 € - 17,3555 € 160 Em stock
63.0 mm
M10
Latão
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
0,3586 € - 0,3775 € 439 Em stock
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
  • de 2
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5

10246511

Intervalo de preços
4,9419 € - 2,2355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 22.0 mm Inserção M6 16.0 mm PA Preto

10260838

Intervalo de preços
0,9185 € - 0,4155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada M8 Nylon 6 Preto

10159743

Intervalo de preços
3,7399 € - 1,6918 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada M5 Nylon 6 Preto

10159644

Intervalo de preços
2,974 € - 1,3453 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 20.0 mm Inserção M5 10.0 mm PA Preto

10364253

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    11.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Inserção M12 PA Preto

10366585

Intervalo de preços
12,8029 € - 12,154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 80.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10366622

Intervalo de preços
10,0631 € - 9,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Inserção M8 8.0 mm PA Preto

10364307

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,7336 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 100.0 mm Inserção M16 PA Preto

10366608

Intervalo de preços
19,7966 € - 18,8078 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Inserção M6 10.0 mm PA Preto

10364284

Intervalo de preços
2,4359 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada M6 Nylon 6 Preto

10159682

Intervalo de preços
2,8932 € - 1,3089 €

Níveis de stock
3580 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Volante 80.0 mm Inserção M12 PA Preto

10366592

Intervalo de preços
14,5848 € - 13,8638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 100.0 mm M12 40.0 mm Aço PA

10366639

Intervalo de preços
14,2655 € - 13,5548 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 80.0 mm Inserção M12 PA Preto

10366677

Intervalo de preços
10,9901 € - 10,4442 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Botão de aperto 10.5 mm M4 PA Preto

10065938

Intervalo de preços
0,3491 € - 0,3315 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    10.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
Volante 63.0 mm Inserção M8 PA Preto

10366646

Intervalo de preços
8,7962 € - 8,3533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada M4 Nylon 6 Preto

10159606

Intervalo de preços
4,0989 € - 1,8544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 16.0 mm Inserção M4 5.0 mm PA Preto

10364222

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Diâmetro da base
    11.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Inserção M10 PA Preto

10366578

Intervalo de preços
17,3555 € - 16,4903 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Botão de aperto 12.5 mm M5 PA Preto

10065945

Intervalo de preços
0,3775 € - 0,3586 €

Níveis de stock
439 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    12.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho