Menu Procurar

Puxador - através de um orifício unilateral

Em stock

Os puxadores embutidos são montados e nivelados numa porta ou painel. Podem ser montados ao encaixá-los num painel; também podem ser soldados ou aparafusados. As pegas de plástico embutidas são as mais populares; no entanto, também oferecemos pegas de embutir em aço inoxidável e em alumínio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
1,862 € - 3,912 € 20 Em stock
1,862 € - 3,912 € 5 Em stock
Puxador 152.0 mm 30% GFR PA 6 Preto

20064631

Intervalo de preços
3,912 € - 1,862 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Ponte
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    173.0 mm
Puxador 152.0 mm 30% GFR PA 6 Preto

20064648

Intervalo de preços
3,912 € - 1,862 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Ponte
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    152.0 mm