Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
10265192 0,1839 € - 0,1938 € 4678 Em stock
M20
0,6818 € - 0,7181 € 14697 Em stock
M50
0,1839 € - 0,1938 € 7800 Em stock
M20
0,6818 € - 0,7181 € 635 Em stock
M50
0,5693 € - 0,5995 € 4690 Em stock
M25
0,8761 € - 0,9214 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 11
8,9816 € - 19,8481 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 42
0,8899 € - 1,9652 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
9,3643 € - 9,8595 € 974 Em stock
M63
0,3559 € - 0,3747 € 3200 Em stock
M16
5,6341 € - 12,4424 € 23 Em stock
M50
10435090 2,8541 € - 3,0043 € 50 Em stock
PG16
0,3355 € - 0,3532 € 23050 Em stock
PG 7
0,4017 € - 0,4418 € 6250 Em stock
M12
1,9982 € - 2,1032 € 9500 Em stock
PG 13.5
0,3979 € - 0,419 € 1800 Em stock
M32
0,3396 € - 0,3577 € 4276 Em stock
M16
0,1732 € - 0,1823 € 1255 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,1732 € - 0,1823 € 15815 Em stock
M16
  • de 3
Protetor para bucins de cabos M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4678 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265239

Intervalo de preços
0,7181 € - 0,6818 €

Níveis de stock
14697 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265277

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265314

Intervalo de preços
0,7181 € - 0,6818 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Intervalo de preços
0,5995 € - 0,5693 €

Níveis de stock
4690 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    31.0 mm
  • Comprimento total
    11.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 11 9.0 mm 20.0 mm Latão

10267257

Intervalo de preços
0,9214 € - 0,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG 11
Protetor para bucins de cabos PG42 9.5 mm 55.5 mm Latão

10267271

Intervalo de preços
19,8481 € - 8,9816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    55.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Material completo
    Latão
Protetor para bucins de cabos M20 8.0 mm 22.0 mm Latão

10267318

Intervalo de preços
1,9652 € - 0,8899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    M20
Protetor para bucins de cabos M63 15.0 mm 67.0 mm Latão

10267363

Intervalo de preços
9,8595 € - 9,3643 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    67.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    M63
Protetor para bucins de cabos M16 8.0 mm 18.0 mm Latão

10267301

Intervalo de preços
0,3747 € - 0,3559 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    M16
Protetor para bucins de cabos M50 10.5 mm 54.0 mm Latão

10267356

Intervalo de preços
12,4424 € - 5,6341 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    54.0 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Latão
Protetor para bucins de cabos PG16 24.0 mm PA

10435090

Intervalo de preços
3,0043 € - 2,8541 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG16
Protetor para bucins de cabos PG 7 8.0 mm 14.0 mm Latão

10267233

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,3355 €

Níveis de stock
23050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG 7
Protetor para bucins de cabos M12 1.5 mm 14.0 mm Latão

10267295

Intervalo de preços
0,4418 € - 0,4017 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    M12
Protetor para bucins de cabos PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Latão

10588680

Intervalo de preços
2,1032 € - 1,9982 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
Protetor para bucins de cabos M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6/6

10265291

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3979 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Intervalo de preços
0,3577 € - 0,3396 €

Níveis de stock
4276 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    20.2 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
1255 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
15815 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000