Menu Procurar

Protetores e tampões de bordo biselado em tubo

Em stock

Os nossos protetores de bisel foram projetados para utilização com uma grande variedade de tubos. Os protetores de bisel combinam-se com tampões de tubos em tamanhos complementares para uma proteção ideal e fecho do tubo. O protetor de bisel de aço mantém o tampão do tubo firmemente em posição durante o manuseio, transporte e armazenamento. O protetor de bisel é fácil de aplicar empurrando a extremidade do tubo e martelando o sistema de fixação. O tampão do tubo tem uma profundidade de pelo menos 100 mm para aceitar o gancho do guindaste. Disponível com um inibidor de corrosão para proteger o interior do tubo contra danos causados pela humidade. Recomendamos que entre em contacto com o nosso escritório para selecionar um sistema de fixação que atenda às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d OD H WT Comprar
50,5215 € - 53,1789 € 10 Em stock
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
72,5532 € - 76,3642 € 25 Em stock
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
69,834 € - 73,5111 € 25 Em stock
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
128,441 € - 135,1978 € Solicite o prazo de entrega aqui
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,0274 € - 88,4564 € 312 Em stock
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,2877 € - 61,3571 € Solicite o prazo de entrega aqui
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
161,3186 € - 169,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
84,0274 € - 88,4564 € 1 Em stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
153,2331 € - 161,2877 € Solicite o prazo de entrega aqui
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite o prazo de entrega aqui
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,5215 € - 53,1789 € 50 Em stock
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
169,4144 € - 178,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite o prazo de entrega aqui
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
88,2298 € - 92,8648 € 25 Em stock
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
72,5532 € - 76,3642 € 177 Em stock
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • de 3
Tampa de proteção com aresta biselada 469.9 mm PE

10308486

Intervalo de preços
53,1789 € - 50,5215 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 711.2 mm PE

10241936

Intervalo de preços
76,3642 € - 72,5532 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 660.4 mm PE

10249680

Intervalo de preços
73,5111 € - 69,834 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1193.8 mm PE

10242070

Intervalo de preços
135,1978 € - 128,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 889.0 mm PE

10241967

Intervalo de preços
88,4564 € - 84,0274 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 584.2 mm PE

10241899

Intervalo de preços
61,3571 € - 58,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1371.6 mm PE

10256268

Intervalo de preços
169,8161 € - 161,3186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 863.6 mm PE

10266373

Intervalo de preços
88,4564 € - 84,0274 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1346.2 mm PE

10242148

Intervalo de preços
161,2877 € - 153,2331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 444.5 mm PE

10256213

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 355.6 mm PE

10241868

Intervalo de preços
29,5919 € - 28,0984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 457.2 mm PE

10242179

Intervalo de preços
53,1789 € - 50,5215 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1397.0 mm PE

10242155

Intervalo de preços
178,3445 € - 169,4144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 787.4 mm PE

10241943

Intervalo de preços
78,6096 € - 74,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 800.1 mm PE

10308509

Intervalo de preços
78,6096 € - 74,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 838.2 mm PE

10241950

Intervalo de preços
85,7681 € - 81,4833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 914.4 mm PE

10256206

Intervalo de preços
92,8648 € - 88,2298 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 736.6 mm PE

10241929

Intervalo de preços
76,3642 € - 72,5532 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 406.4 mm PE

10308578

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 431.8 mm PE

10241875

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE