Menu Procurar

Protetores e tampões de bordo biselado em tubo

Em stock

Os nossos protetores de bisel foram projetados para utilização com uma grande variedade de tubos. Os protetores de bisel combinam-se com tampões de tubos em tamanhos complementares para uma proteção ideal e fecho do tubo. O protetor de bisel de aço mantém o tampão do tubo firmemente em posição durante o manuseio, transporte e armazenamento. O protetor de bisel é fácil de aplicar empurrando a extremidade do tubo e martelando o sistema de fixação. O tampão do tubo tem uma profundidade de pelo menos 100 mm para aceitar o gancho do guindaste. Disponível com um inibidor de corrosão para proteger o interior do tubo contra danos causados pela humidade. Recomendamos que entre em contacto com o nosso escritório para selecionar um sistema de fixação que atenda às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d OD H WT Comprar
90,3207 € - 95,069 € 25 Em stock
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,2877 € - 61,3571 € 35 Em stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
64,2617 € - 67,6401 € Solicite o prazo de entrega aqui
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
88,2298 € - 92,8648 € 25 Em stock
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
72,5532 € - 76,3642 € 177 Em stock
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
116,3282 € - 122,4567 € Solicite o prazo de entrega aqui
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
90,3207 € - 95,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
56,0011 € - 58,9366 € Solicite o prazo de entrega aqui
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
137,0827 € - 144,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite o prazo de entrega aqui
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
128,441 € - 135,1978 € Solicite o prazo de entrega aqui
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
56,0011 € - 58,9366 € Solicite o prazo de entrega aqui
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,0274 € - 88,4564 € 312 Em stock
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite o prazo de entrega aqui
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
161,3186 € - 169,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
84,0274 € - 88,4564 € 1 Em stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • de 3
Tampa de proteção com aresta biselada 990.6 mm PE

10241981

Intervalo de preços
95,069 € - 90,3207 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 558.8 mm PE

10242025

Intervalo de preços
61,3571 € - 58,2877 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 609.6 mm PE

10242872

Intervalo de preços
67,6401 € - 64,2617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 762.0 mm PE

10247174

Intervalo de preços
78,6096 € - 74,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 419.1 mm PE

10308493

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 914.4 mm PE

10256206

Intervalo de preços
92,8648 € - 88,2298 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 736.6 mm PE

10241929

Intervalo de preços
76,3642 € - 72,5532 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 406.4 mm PE

10308578

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 431.8 mm PE

10241875

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1143.0 mm PE

10242018

Intervalo de preços
122,4567 € - 116,3282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 965.2 mm PE

10247167

Intervalo de preços
95,069 € - 90,3207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 508.0 mm PE

10242209

Intervalo de preços
58,9366 € - 56,0011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1244.6 mm PE

10308431

Intervalo de preços
144,2927 € - 137,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 355.6 mm PE

10241868

Intervalo de preços
29,5919 € - 28,0984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1193.8 mm PE

10242070

Intervalo de preços
135,1978 € - 128,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 533.4 mm PE

10241882

Intervalo de preços
58,9366 € - 56,0011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 889.0 mm PE

10241967

Intervalo de preços
88,4564 € - 84,0274 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 393.7 mm PE

10256220

Intervalo de preços
29,5919 € - 28,0984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1371.6 mm PE

10256268

Intervalo de preços
169,8161 € - 161,3186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 863.6 mm PE

10266373

Intervalo de preços
88,4564 € - 84,0274 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE