Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
24,2462 € - 53,6115 € 111 Em stock
1.5 mm
380 mm
143,9219 € - 318,1361 € 27 Em stock
1.5 mm
1022.0 mm
47,6581 € - 105,3381 € 54 Em stock
1.5 mm
505 mm
36,9049 € - 81,5863 € 64 Em stock
1.5 mm
450 mm
185,6163 € - 410,3108 € 10 Em stock
1.5 mm
1333 mm
46,1955 € - 102,1142 € 27 Em stock
1.5 mm
615.0 mm
126,0926 € - 278,7283 € 26 Em stock
1.5 mm
910 mm
18,8078 € - 41,5605 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
320 mm
118,1307 € - 261,1359 € 20 Em stock
1.5 mm
857.2 mm
51,9841 € - 114,9171 € 38 Em stock
1.5 mm
692 mm
162,946 € - 360,2013 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
1170 mm
8,9198 € - 19,7142 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
250.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 55 Em stock
1.5 mm
247.0 mm
118,3676 € - 261,6509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
885.0 mm
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
406.4 mm
5,3323 € - 11,7883 € 190 Em stock
1.5 mm
180.0 mm
43,8265 € - 96,8818 € 22 Em stock
1.5 mm
584.0 mm
1,2506 € - 2,7645 € 200 Em stock
1.5 mm
72.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 40 Em stock
1.5 mm
182.0 mm
12,669 € - 28,0057 € 10 Em stock
1.5 mm
362.0 mm
  • de 5
Protetor de falange DIN 300 1.5 mm Borracha Preto

10266625

Intervalo de preços
53,6115 € - 24,2462 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Disco adesivo ANSI 36" 1.5 mm Borracha Preto

10242827

Intervalo de preços
318,1361 € - 143,9219 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange DIN 400 1.5 mm Borracha Preto

10266441

Intervalo de preços
105,3381 € - 47,6581 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange DIN 350 1.5 mm Borracha Preto

10266311

Intervalo de preços
81,5863 € - 36,9049 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1333 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306673

Intervalo de preços
410,3108 € - 185,6163 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Borracha Preto

10256237

Intervalo de preços
102,1142 € - 46,1955 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Borracha Preto

10247181

Intervalo de preços
278,7283 € - 126,0926 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange DIN 250 1.5 mm Borracha Preto

10266618

Intervalo de preços
41,5605 € - 18,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 30" 1.5 mm Borracha Preto

10256190

Intervalo de preços
261,1359 € - 118,1307 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Borracha Preto

10256169

Intervalo de preços
114,9171 € - 51,9841 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1170 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242834

Intervalo de preços
360,2013 € - 162,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 250.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308400

Intervalo de preços
19,7142 € - 8,9198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 247.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308660

Intervalo de preços
19,6524 € - 8,8889 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Protetor de falange 885.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10256251

Intervalo de preços
261,6509 € - 118,3676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 406.4 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306970

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 180.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308387

Intervalo de preços
11,7883 € - 5,3323 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 584.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308547

Intervalo de preços
96,8818 € - 43,8265 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 72.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308622

Intervalo de preços
2,7645 € - 1,2506 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 182.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308653

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 362.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308707

Intervalo de preços
28,0057 € - 12,669 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000