Menu Procurar

Porcas de fixação para bucins - nylon

Em stock

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,5597 € - 0,5897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,0877 € - 0,0924 € 126251 Em stock
PG 9
0,2612 € - 0,2748 € 200 Em stock
PG 21
1,1371 € - 1,1968 € 1100 Em stock
PG 48
0,2259 € - 0,2379 € 8 Em stock
M25
1,1371 € - 1,1968 € 502 Em stock
M63
0,1637 € - 0,1724 € 8347 Em stock
M32 x 1.5
0,0613 € - 0,0646 € 28942 Em stock
PG 7
0,5597 € - 0,5897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,2004 € - 0,2109 € 60577 Em stock
PG 13.5
0,6592 € - 0,6942 € 1979 Em stock
PG 36
0,0364 € - 0,0924 € 91849 Em stock
M16
0,1246 € - 0,1312 € 68308 Em stock
M20
0,282 € - 0,2968 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,3749 € - 0,3946 € 8700 Em stock
M32
0,1596 € - 0,168 € 6735 Em stock
1/2 in
0,1474 € - 0,1551 € 3449 Em stock
PG 16
0,1106 € - 0,1163 € 16340 Em stock
PG 11
0,8765 € - 0,9218 € 3122 Em stock
PG 42
0,3749 € - 0,3946 € 3846 Em stock
PG 29
  • de 5
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vermelho

10380925

Intervalo de preços
0,5897 € - 0,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265567

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0877 €

Níveis de stock
126251 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265604

Intervalo de preços
0,2748 € - 0,2612 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265642

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M25 33.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265680

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,2259 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M63 74.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265727

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M63
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Preto

10380918

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
8347 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265550

Intervalo de preços
0,0646 € - 0,0613 €

Níveis de stock
28942 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Branco

10380932

Intervalo de preços
0,5897 € - 0,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265581

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2004 €

Níveis de stock
60577 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265628

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,6592 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M16 22.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265666

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0364 €

Níveis de stock
91849 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M20 27.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265673

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,1246 €

Níveis de stock
68308 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    5.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Branco

10380949

Intervalo de preços
0,2968 € - 0,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 39.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265697

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3749 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265734

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1596 €

Níveis de stock
6735 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265598

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1474 €

Níveis de stock
3449 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265574

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,1106 €

Níveis de stock
16340 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265635

Intervalo de preços
0,9218 € - 0,8765 €

Níveis de stock
3122 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265611

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3749 €

Níveis de stock
3846 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida