Menu Procurar

Porcas de bronze flangeadas

Em stock

As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.

Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Comprar
68,6495 € - 80,7623 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
25,8324 € - 34,4432 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
26,2135 € - 34,9479 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
46,6384 € - 62,1811 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
27,4701 € - 36,6165 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
38,4808 € - 51,3146 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
30,6837 € - 40,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
37,3478 € - 49,8005 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
39,655 € - 52,8699 € 4 Em stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
56,2689 € - 70,3387 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
11,1137 € - 13,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
58,8336 € - 73,542 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
192,0126 € - 225,8893 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
81,2773 € - 95,6252 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
56,7221 € - 70,9052 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
106,1003 € - 124,8257 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
53,0862 € - 66,3526 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
103,1442 € - 121,3443 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
49,5636 € - 66,0848 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
45,423 € - 60,564 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • de 4
Porca flangeada TR26 x 10 46.0 Bronze

20149581

Intervalo de preços
80,7623 € - 68,6495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Intervalo de preços
34,4432 € - 25,8324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR10 x 2 25.0 Bronze

20146610

Intervalo de preços
34,9479 € - 26,2135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR16 x 4 35.0 Bronze

20146696

Intervalo de preços
62,1811 € - 46,6384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR12 x 3 35.0 Bronze

20146627

Intervalo de preços
36,6165 € - 27,4701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR16 x 4 35.0 Bronze

20146689

Intervalo de preços
51,3146 € - 38,4808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR12 x 6 35.0 Bronze

20146641

Intervalo de preços
40,9116 € - 30,6837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR14 x 6 35.0 Bronze

20146672

Intervalo de preços
49,8005 € - 37,3478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR16 x 8 35.0 Bronze

20146702

Intervalo de preços
52,8699 € - 39,655 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR24 x 5 44.0 Bronze

20146818

Intervalo de preços
70,3387 € - 56,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Intervalo de preços
13,081 € - 11,1137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR24 x10 44.0 Bronze

20146801

Intervalo de preços
73,542 € - 58,8336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR40 x 14 66.0 Bronze

20146979

Intervalo de preços
225,8893 € - 192,0126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Intervalo de preços
95,6252 € - 81,2773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR20 x 8 44.0 Bronze

20146764

Intervalo de preços
70,9052 € - 56,7221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Intervalo de preços
124,8257 € - 106,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR22 x10 44.0 Bronze

20146771

Intervalo de preços
66,3526 € - 53,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR30 x 6 46.0 Bronze

20146900

Intervalo de preços
121,3443 € - 103,1442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Intervalo de preços
66,0848 € - 49,5636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR14 x 3 35.0 Bronze

20146665

Intervalo de preços
60,564 € - 45,423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda