Menu Procurar

Porcas cilíndricas de bronze

Em produção

As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Direção da rosca d2 tol. h10 Lead Comprar
622,7895 € - 691,9849 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mão direita
120.0
10.0
11,4227 € - 15,2337 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Mão direita
22.0
4.0
51,6957 € - 64,6222 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Mão esquerda
45.0
5.0
24,308 € - 32,3935 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Mão direita
36.0
8.0
218,9471 € - 273,6916 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mão esquerda
80.0
7.0
216,9283 € - 255,2031 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Mão direita
80.0
14.0
96,2535 € - 113,2382 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Mão direita
60.0
12.0
114,0107 € - 134,1266 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Mão esquerda
60.0
6.0
164,3777 € - 193,3928 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Mão direita
75.0
6.0
573,0611 € - 636,7357 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Mão direita
90.0
8.0
52,8493 € - 66,0539 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mão direita
50.0
5.0
38,8928 € - 51,8502 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Mão direita
45.0
8.0
173,761 € - 204,4344 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Mão direita
75.0
12.0
42,951 € - 53,6836 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Mão direita
45.0
5.0
92,8442 € - 109,2315 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Mão direita
60.0
5.0
550,5968 € - 611,7788 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mão esquerda
120.0
10.0
114,0107 € - 134,1266 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mão direita
60.0
12.0
102,2584 € - 120,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Mão esquerda
60.0
5.0
58,8439 € - 73,5626 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Mão direita
50.0
10.0
211,3869 € - 248,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Mão direita
80.0
7.0
  • de 3
Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Intervalo de preços
691,9849 € - 622,7895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Intervalo de preços
15,2337 € - 11,4227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronze

20147921

Intervalo de preços
64,6222 € - 51,6957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Intervalo de preços
32,3935 € - 24,308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Intervalo de preços
273,6916 € - 218,9471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 14 80.0 Bronze

20148102

Intervalo de preços
255,2031 € - 216,9283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 12 60.0 Bronze

20148010

Intervalo de preços
113,2382 € - 96,2535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 6 64.0 Bronze

20148065

Intervalo de preços
134,1266 € - 114,0107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 72.0 Bronze

20148089

Intervalo de preços
193,3928 € - 164,3777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Intervalo de preços
636,7357 € - 573,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Intervalo de preços
66,0539 € - 52,8493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Intervalo de preços
51,8502 € - 38,8928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Intervalo de preços
204,4344 € - 173,761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Intervalo de preços
53,6836 € - 42,951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20147990

Intervalo de preços
109,2315 € - 92,8442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Intervalo de preços
611,7788 € - 550,5968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronze

20148041

Intervalo de preços
134,1266 € - 114,0107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Intervalo de preços
120,304 € - 102,2584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Intervalo de preços
73,5626 € - 58,8439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 7 80.0 Bronze

20148119

Intervalo de preços
248,6935 € - 211,3869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita