Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,093 € - 0,2055 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0579 € - 0,128 € 10000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1921 € - 0,4248 € 90 Em stock
Preto
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4966 € - 1,0981 € 700 Em stock
Preto
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6000 Em stock
Branco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 4500 Em stock
Branco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1719 € - 0,3799 € 4490 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,0794 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0832 € - 0,1839 € 9000 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,1474 € - 0,3261 € 7300 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,0602 € - 0,1331 € 3500 Em stock
Preto
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1989 € - 0,2095 € 1456 Em stock
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,2539 € - 0,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,0832 € - 0,1839 € 9000 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,1066 € - 0,2357 € 15000 Em stock
Branco
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1472 € - 0,2727 € 250 Em stock
Preto
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1488 € - 0,329 € 600 Em stock
Branco
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0633 € - 0,1319 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1867 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3044 € - 0,6731 € 6000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • de 4
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10070017

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Preto

10071144

Intervalo de preços
0,128 € - 0,0579 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Preto

10082942

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 38.1 mm LDPE - PIR Preto

10092705

Intervalo de preços
1,0981 € - 0,4966 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Branco

10069998

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Branco

10070055

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257265

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
4490 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10070024

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257296

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0832 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257555

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1474 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 15.8 mm LDPE - PIR Preto

10104590

Intervalo de preços
0,1331 € - 0,0602 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 6.0 mm LDPE - PIR Preto

10116463

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1456 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 13.0 mm LDPE - PIR Preto

10116500

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257326

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0832 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246887

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1066 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246856

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1472 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246894

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10104323

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,0633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Branco

10104583

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda de uso muito intensivo 38.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6731 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto