Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,1773 € - 0,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,552 € - 1,2203 € 423 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1773 € - 0,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 7528 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0565 € - 0,125 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 5000 Em stock
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6023 € - 1,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,2548 € - 0,5636 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € 410 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0587 € - 0,1298 € 274 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0481 € - 0,1065 € 4000 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 100 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € 400 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,552 € - 1,2203 € 425 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,8485 € - 0,8932 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
10121252 0,6023 € - 1,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € 100 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 6997 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € 400 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
  • de 28
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Intervalo de preços
1,2203 € - 0,552 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121221

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
7528 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Intervalo de preços
0,125 € - 0,0565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Cinzento

10121238

Intervalo de preços
1,3311 € - 0,6023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    14.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Intervalo de preços
0,5636 € - 0,2548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Intervalo de preços
0,2728 € - 0,1234 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,0481 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121245

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2787 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Intervalo de preços
1,2203 € - 0,552 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10632826

Intervalo de preços
0,8932 € - 0,8485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121252

Intervalo de preços
1,3311 € - 0,6023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Intervalo de preços
0,2728 € - 0,1234 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
6997 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121313

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2787 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento