As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:
Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | H | h | Material | Espessura de parede máxima | Minimum Wall Thickness | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1773 € - 0,3921 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,552 € - 1,2203 € | 423 Em stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,3921 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2787 € - 0,6163 € |
Solicite o prazo de entrega |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1735 € | 7528 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0565 € - 0,125 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1732 € - 0,3829 € | 5000 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,6023 € - 1,3311 € |
Solicite o prazo de entrega |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2548 € - 0,5636 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1234 € - 0,2728 € | 410 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0587 € - 0,1298 € | 274 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0481 € - 0,1065 € | 4000 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1735 € | 100 Em stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2787 € - 0,6163 € | 400 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,552 € - 1,2203 € | 425 Em stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8485 € - 0,8932 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10121252 | 0,6023 € - 1,3311 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,1234 € - 0,2728 € | 100 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1735 € | 6997 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2787 € - 0,6163 € | 400 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar