Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI com bloqueio por rebite

Em stock

Projetado para montar facilmente no quadro com rebite plástico Snap SR. Permite a montagem numa grande variedade de espessuras de painéis. Cabeça de botão no rebite para protusão mínima no lado de baixo do chassis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,7742 € - 0,8602 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
0,7947 € - 0,8831 € 2994 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1795 € 11939 Em stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1591 € - 0,1763 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1636 € - 0,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1591 € - 0,1763 € 496 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,2115 € - 0,2351 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1302 € - 0,1447 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,2014 € - 0,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1388 € - 0,1542 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2014 € - 0,2237 € 10331 Em stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1589 € - 0,1962 € 3000 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € 1982 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
  • de 2
Suporte de suspensão de rebordo 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Intervalo de preços
0,8602 € - 0,7742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.1 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Intervalo de preços
0,8831 € - 0,7947 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.1 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1615 €

Níveis de stock
11939 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.5 - 2.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027578

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,1618 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Intervalo de preços
0,1763 € - 0,1591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10562208

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Intervalo de preços
0,1818 € - 0,1636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm PA

10027561

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Intervalo de preços
0,1763 € - 0,1591 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10630280

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2115 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Intervalo de preços
0,1447 € - 0,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    7.2 - 8.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) Nylon 6/6

10488119

Intervalo de preços
0,1542 € - 0,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) Nylon 6/6

10027677

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2014 €

Níveis de stock
10331 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1589 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    4.7 - 5.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) Nylon 6/6

10027714

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1589 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 1.6 mm