Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,222 € - 0,2547 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1707 € - 0,1949 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
0,1707 € - 0,1949 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,175 € - 0,2006 € 938 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0908 € - 0,1009 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1707 € - 0,1949 € 15000 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,0963 € - 0,107 € 40 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1557 € - 0,1731 € 13841 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,222 € - 0,2547 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,099 € - 0,11 € 1250 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,222 € - 0,2547 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,222 € - 0,2547 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0981 € - 0,109 € 4000 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,222 € - 0,2547 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1354 € - 0,1508 € 7391 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1354 € - 0,1508 € 2023 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1779 € - 0,2035 € 2998 Em stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1158 € - 0,1287 € 3799 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,222 € - 0,2547 € 560 Em stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1354 € - 0,1508 € 18300 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10004418

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004432

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004401

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005194

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,175 €

Níveis de stock
938 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004456

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 38.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004500

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004531

Intervalo de preços
0,107 € - 0,0963 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004395

Intervalo de preços
0,1731 € - 0,1557 €

Níveis de stock
13841 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10108475

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004524

Intervalo de preços
0,11 € - 0,099 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10004555

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10638378

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004562

Intervalo de preços
0,109 € - 0,0981 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10108482

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10026908

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1354 €

Níveis de stock
7391 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10026885

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1354 €

Níveis de stock
2023 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10004890

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1779 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004586

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1158 €

Níveis de stock
3799 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10004609

Intervalo de preços
0,2547 € - 0,222 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10026922

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1354 €

Níveis de stock
18300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm