Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Material da rosca Cor Material Comprar
3,6812 € - 3,8748 € 255 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
4,2903 € - 4,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA;Aço
3,8297 € - 4,032 € 150 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,2913 € - 5,5712 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
4,9942 € - 5,2569 € 150 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,5216 € - 5,8122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
4,7639 € - 5,0158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,8983 € - 6,2104 € 76 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
4,9942 € - 5,2569 € 187 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
6,6088 € - 6,9533 € 251 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,3603 € - 5,6421 € 291 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,5906 € - 5,8833 € 50 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
6,6088 € - 6,9533 € 172 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
5,5216 € - 5,8122 € 92 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
6,1352 € - 6,4581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
7,3515 € - 7,739 € 114 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço inoxidável
Preto
PA; aço inoxidável
0,6131 € - 0,6453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PP
0,3551 € - 0,3738 € 1722 Em stock
M8
Preto
PP
0,5238 € - 0,5513 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PP
0,4872 € - 0,5128 € 6314 Em stock
M6
Preto
PE
  • de 6
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10197653

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 25.0 mm Preto

10197691

Intervalo de preços
4,5163 € - 4,2903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10197738

Intervalo de preços
4,032 € - 3,8297 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 25.0 mm Preto

10197776

Intervalo de preços
5,5712 € - 5,2913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10197752

Intervalo de preços
5,2569 € - 4,9942 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 25.0 mm Preto

10197714

Intervalo de preços
5,8122 € - 5,5216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10197677

Intervalo de preços
5,0158 € - 4,7639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 50.0 mm Preto

10197684

Intervalo de preços
6,2104 € - 5,8983 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 50.0 mm Preto

10197660

Intervalo de preços
5,2569 € - 4,9942 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 50.0 mm Preto

10197721

Intervalo de preços
6,9533 € - 6,6088 €

Níveis de stock
251 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 50.0 mm Preto

10197707

Intervalo de preços
5,6421 € - 5,3603 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 25.0 mm Preto

10197790

Intervalo de preços
5,8833 € - 5,5906 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 50.0 mm Preto

10197769

Intervalo de preços
6,9533 € - 6,6088 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 50.0 mm Preto

10197745

Intervalo de preços
5,8122 € - 5,5216 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 50.0 mm Preto

10197783

Intervalo de preços
6,4581 € - 6,1352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 50.0 mm Preto

10197806

Intervalo de preços
7,739 € - 7,3515 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 Preto

10257968

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,6131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 25.0 mm M8 Preto

10280775

Intervalo de preços
0,3738 € - 0,3551 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 Preto

10257913

Intervalo de preços
0,5513 € - 0,5238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 20.0 mm M6 Preto

10286760

Intervalo de preços
0,5128 € - 0,4872 €

Níveis de stock
6314 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto