Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Material da rosca Cor Material Comprar
0,7958 € - 0,8376 € 5000 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP
0,6767 € - 0,7123 € 5375 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,4412 € - 0,4644 € 229 Em stock
M6
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,5292 € - 0,557 € 2456 Em stock
M8
Rigid
Cinzento
PP
0,5021 € - 0,5285 € 3499 Em stock
M8
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,4249 € - 0,4473 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,4602 € - 0,4844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
2,1715 € - 2,2858 € 1 Em stock
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Preto
Nylon
0,4626 € - 1,0234 € 17225 Em stock
M10
Plástico rígido
Preto
PP
1,0449 € - 1,0999 € 5190 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP
0,4669 € - 0,4915 € 4401 Em stock
M8
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,7498 € - 0,7892 € 6400 Em stock
M10
Rigid
Aço
Cinzento
PP; aço
0,6022 € - 0,6339 € 3480 Em stock
M8
Rigid
Aço
Cinzento
PP; aço
0,7498 € - 0,7892 € 3800 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP
0,8919 € - 0,9389 € 4900 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,5292 € - 0,557 € 5900 Em stock
M8
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,5765 € - 0,6069 € 4195 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP; aço
1,095 € - 1,1525 € 50 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,6185 € - 0,651 € 2800 Em stock
M8
Rigid
Aço
Cinzento
PP; aço
0,7999 € - 0,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Cinzento
PP
  • de 6
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 55.0 mm Cinzento

10303672

Intervalo de preços
0,8376 € - 0,7958 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303719

Intervalo de preços
0,7123 € - 0,6767 €

Níveis de stock
5375 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Cinzento

10303603

Intervalo de preços
0,4644 € - 0,4412 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303641

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5292 €

Níveis de stock
2456 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303566

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,5021 €

Níveis de stock
3499 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 40.0 mm Preto

10257708

Intervalo de preços
0,4473 € - 0,4249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 50.0 mm Preto

10257715

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés niveladores de montagem por parafuso M30 30.0 mm

10257630

Intervalo de preços
2,2858 € - 2,1715 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Tipo de base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 45.0 mm Preto

10378472

Intervalo de preços
1,0234 € - 0,4626 €

Níveis de stock
17225 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Cinzento

10303375

Intervalo de preços
1,0999 € - 1,0449 €

Níveis de stock
5190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Cinzento

10303412

Intervalo de preços
0,4915 € - 0,4669 €

Níveis de stock
4401 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303450

Intervalo de preços
0,7892 € - 0,7498 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303368

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6022 €

Níveis de stock
3480 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303405

Intervalo de preços
0,7892 € - 0,7498 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Cinzento

10303443

Intervalo de preços
0,9389 € - 0,8919 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303474

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5292 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Cinzento

10303511

Intervalo de preços
0,6069 € - 0,5765 €

Níveis de stock
4195 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Cinzento

10303559

Intervalo de preços
1,1525 € - 1,095 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Cinzento

10303597

Intervalo de preços
0,651 € - 0,6185 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303634

Intervalo de preços
0,8419 € - 0,7999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas