Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 kg
79.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
155.0 kg
119.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
155.0 kg
119.0 mm
  • de 5
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500354


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500262


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500392


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500361


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500064


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500194


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500071


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500286


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500057


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500163


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500125


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500309


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500132


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500200


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500231


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500316


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500255


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500040


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16