Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,0097 € - 1,0628 € 17202 Em stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 2654 Em stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 4759 Em stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 9104 Em stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 3671 Em stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 9100 Em stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5535 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 18245 Em stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,9244 € - 0,973 € 38800 Em stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4702 Em stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 2656 Em stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 6746 Em stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 7202 Em stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 73 Em stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 12498 Em stock
M10
70.0 mm
38.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 3679 Em stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
0,9786 € - 1,0301 € 8275 Em stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
1,084 € - 1,1412 € 5325 Em stock
M10
55.0 mm
48.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 3444 Em stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 4707 Em stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259931

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
17202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259979

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
2654 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
4759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10260128

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
9104 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259900

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
3671 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259948

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
9100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5535 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259962

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7024 €

Níveis de stock
18245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 40.0 mm

10259924

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9244 €

Níveis de stock
38800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260197

Intervalo de preços
1,2772 € - 1,0345 €

Níveis de stock
4702 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259887

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
2656 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260029

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
6746 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10259863

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
7202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260005

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260043

Intervalo de preços
1,1981 € - 1,1382 €

Níveis de stock
12498 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 100.0 mm Preto

10260104

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4617 €

Níveis de stock
3679 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10260142

Intervalo de preços
1,0301 € - 0,9786 €

Níveis de stock
8275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 55.0 mm Preto

10260180

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,084 €

Níveis de stock
5325 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260166

Intervalo de preços
0,9388 € - 0,8919 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 25.0 mm Preto

10260067

Intervalo de preços
0,9289 € - 0,8825 €

Níveis de stock
4707 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP