Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8094 € - 0,8519 € | 2194 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 2400 Em stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 0,916 € | 3746 Em stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,766 € - 0,8063 € | 2494 Em stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0841 € - 1,1412 € | 4259 Em stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 0,852 € | 7451 Em stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 5600 Em stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8608 € - 0,9061 € | 9104 Em stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2656 € - 1,3319 € | 43787 Em stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2966 € - 1,3649 € | 6565 Em stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8919 € - 0,9388 € | 3294 Em stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0345 € - 1,2772 € | 4602 Em stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 0,9616 € | 3732 Em stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260234 | 1,1585 € - 1,2196 € | 23149 Em stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 1,2561 € - 1,3221 € | 4794 Em stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | 3507 Em stock |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 5385 Em stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 3654 Em stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,6283 € | 12506 Em stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 5943 Em stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar