Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,8094 € - 0,8519 € 2194 Em stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 2400 Em stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 3746 Em stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 2494 Em stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 4259 Em stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 7451 Em stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 5600 Em stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 9104 Em stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 43787 Em stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,2966 € - 1,3649 € 6565 Em stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 3294 Em stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4602 Em stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 Em stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
10260234 1,1585 € - 1,2196 € 23149 Em stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 4794 Em stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 3507 Em stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5385 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 3654 Em stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 12506 Em stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5943 Em stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 25.0 mm Preto

10260111

Intervalo de preços
0,8519 € - 0,8094 €

Níveis de stock
2194 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260159

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260029

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
3746 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259979

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
2494 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
4259 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260012

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
7451 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259948

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10260128

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
9104 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 PP; aço

10260098

Intervalo de preços
1,3319 € - 1,2656 €

Níveis de stock
43787 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10260203

Intervalo de preços
1,3649 € - 1,2966 €

Níveis de stock
6565 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260166

Intervalo de preços
0,9388 € - 0,8919 €

Níveis de stock
3294 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260197

Intervalo de preços
1,2772 € - 1,0345 €

Níveis de stock
4602 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 55.0 mm Preto

10260135

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
3732 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260234

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
23149 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10260050

Intervalo de preços
1,3221 € - 1,2561 €

Níveis de stock
4794 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 25.0 mm Preto

10260067

Intervalo de preços
0,9289 € - 0,8825 €

Níveis de stock
3507 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259986

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
3654 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Preto

10260265

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5969 €

Níveis de stock
12506 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260173

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
5943 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP