Menu Procurar

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.

  • Haste nervurada.
  • Inserção e fixação fáceis.
Material: ABS, PE
Cor: Prateado, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade t h Cor Material D Comprar
0,2206 € - 0,4876 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
15.0 mm
Preto
PE
28.0 mm
0,337 € - 0,7448 € 5600 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
16.0 mm
0,2206 € - 0,4877 € 9115 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Preto
PE
20.0 mm
0,1908 € - 0,4218 € 3000 Em stock
1.5 mm
22.0 mm
Preto
PE
22.0 mm
0,2111 € - 0,4667 € 81800 Em stock
1.5 mm
15.0 mm
Preto
PE
25.0 mm
0,2976 € - 0,6583 € 8500 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
35.0 mm
10256893 0,1664 € - 0,368 € 26400 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Preto
PE
18.0 mm
0,2124 € - 0,4696 € 7002 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Preto
PE
19.0 mm
0,4766 € - 1,053 € 4875 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
38.0 mm
0,7879 € - 1,7417 € 900 Em stock
1.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
22.0 mm
0,6175 € - 1,3645 € 1225 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
45.0 mm
0,1502 € - 0,3321 € 91240 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Preto
PE
16.0 mm
10435403 1,6139 € - 1,6988 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
18.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € 820 Em stock
1.0 mm
4.5 mm
Prateado
ABS
8.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € 940 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
10.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € 400 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
13.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € 7760 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
12.0 mm
0,4547 € - 1,0052 € 10120 Em stock
1.5 mm
14.3 mm
Preto
PE
50.0 mm
0,8137 € - 1,7978 € 1060 Em stock
1.5 mm
12.0 mm
Preto
PE
60.0 mm
0,2478 € - 0,5473 € 71400 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
30.0 mm
  • de 6
Inserção de tubo 15.0 mm Preto PE

10254530

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 16.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254066

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,337 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 10.0 mm Preto PE

10256947

Intervalo de preços
0,4877 € - 0,2206 €

Níveis de stock
9115 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 22.0 mm Preto PE

10256909

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,1908 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254035

Intervalo de preços
0,4667 € - 0,2111 €

Níveis de stock
81800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 35.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254059

Intervalo de preços
0,6583 € - 0,2976 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 10.0 mm Preto PE

10256893

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
26400 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 19.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256923

Intervalo de preços
0,4696 € - 0,2124 €

Níveis de stock
7002 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 38.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256930

Intervalo de preços
1,053 € - 0,4766 €

Níveis de stock
4875 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 22.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288740

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 45.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256954

Intervalo de preços
1,3645 € - 0,6175 €

Níveis de stock
1225 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 16.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254523

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
91240 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 18.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10435403

Intervalo de preços
1,6988 € - 1,6139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 8.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288658

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 10.0 mm Prateado ABS

10288665

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 13.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288689

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 12.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288672

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
7760 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 50.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254073

Intervalo de preços
1,0052 € - 0,4547 €

Níveis de stock
10120 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256886

Intervalo de preços
1,7978 € - 0,8137 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 30.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254042

Intervalo de preços
0,5473 € - 0,2478 €

Níveis de stock
71400 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto